La fel ca tije cilindrice, tuburile din semifabricate iglidur® pot fi comandate în lungimi individuale de la 100 la 1000 mm și cu un diametru exterior de 110, 125 și 150 mm. Datorită coeficienților mici de frecare în timpul funcționării uscate și a rezistenței bune la produse chimice, tijele goale din plastic sunt utilizate în multe aplicații și sunt, de asemenea, ușor de prelucrat. Datorită utilizării fără lubrifiere, tuburile din plastic sunt deosebit de potrivite acolo unde trebuie îndeplinite cerințe igienice ridicate, cum ar fi în echipamentele medicale sau industria alimentară și de ambalare. În plus, uzura redusă a semifabricatelor de tip tub garantează o reducere substanțială a timpilor de întreținere și a costurilor suportate din cauza opririlor. Absenta lubrifierii simplifică curățarea materialului și scurtează timpul necesar pentru aceasta.