Interiorul unei hale industriale cu utilaje și structuri de automatizare în jurul unei instalații circulare mari.

laborator de testare igus: Cercetare pe 5.500m²

Dovedit, previzibil, testat

Garanție igus: Long Life, până la 4 ani garanție.

Ce se testează?

  • Zonă de testare în aer liber de 2.000 m² pentru lanțuri energetice și cabluri Chainflex cu deplasări deosebit de lungi
  • Zonă de testare de 1.500 m² pentru cablurile chainflex în propriile lanțuri energetice
  • Zonă de testare de 1.500 m² în noua hală a fabricii
  • 300m² zonă de testare pentru rulmenți iglidur, rulmenți liniari drylin și automatizări low cost - acestea din urmă parțial în condiții reale pentru asigurarea calității
  • 200m² Zonă de testare pentru igus:bike și componente pentru biciclete
Lanț portcablu e-chain pe o instalație de testare automatizată în aer liber, în laborator.

Câte teste sunt efectuate în laboratorul igus?

  • Peste 17.000 de teste în total, dintre care aproximativ 5.000 cu lanțuri electronice și chainflex în plus față de aprox. 12.000 cu tehnologie uscată (rotativă, pivotantă, liniară, cu rotire, încălzită, sub apă etc.)
  • 10 miliarde de cicluri de portcablu
  • 3.500 de cabluri testate
  • 1.000 de teste personalizate
  • Până la 800 de teste care rulează în paralel

Laborator de teste cu stand de încercare și analiză digitală a datelor de test.

Ce se întâmplă cu datele de testare?



Tribologie și tribo-polimeri

Tribologia stă la baza conceptului nostru pentru motion plastics

Ce sunt tribo-polimerii?