Dispozitiv de detensionare a cablului

Sigur ✔ Durabil ✔ Fiabil ✔

Ce tipuri de dispozitive de detensionare oferă igus?

Două cleme igus fixează țevi verzi în paralel.

cleme chainfix

  • Poate fi integrat în suporturile de montare KMA
  • Pentru unul, două sau trei cabluri suprapuse
  • Economie de spațiu datorită înălțimii reduse de instalare
  • Durabilitate pentru aplicații dinamice
  • Pentru următoarele sisteme de lanțuri energetice: E4 | E6 | pentru toate suporturile de montare din plastic-metal (KMA) cu profil C
Sistemul de descărcare a tracțiunii separă și fixează un cablu albastru în lanțul igus.

Separatoare de atenuare a tensiunii

  • Poate fi integrat în suportul de montare
  • Separatorul de detensionare poate fi poziționat după cum este necesar
  • Pentru aplicații cu accelerații medii
  • Instalare simplă, rentabilă
  • Pentru următoarele sisteme de lanțuri energetice: E2/000 | E2 e-tubes | E6 | T3
Pieptene pentru lanț portcablu cu mai multe urechi de ghidare.

Plăci Tiewrap

  • Pentru multe aplicații cu accelerații medii
  • Se poate conecta la suportul de montare
  • Piesă individuală în construcția dulapurilor de distribuție sau în ansamblul mașinilor
  • Pentru următoarele sisteme de lanțuri energetice: easy chain | E2/000 | tuburi E2 | E4 | E6
Ghidaj de cabluri CFU cu mai multe cabluri colorate și descărcare de tracțiune.

Honeycomb tulpina de relief CFU

  • Până la 80% mai rapidă detensionare
  • Pur și simplu introduceți cablul și furtunul în structura alveolară și închideți
  • Dispozitiv de detensionare care se poate deschide pe ambele părți
  • Reglare simplă a umpluturii
  • Pentru următoarele sisteme de lanțuri energetice: E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52
Ghidaj de cabluri CFV cu trei cabluri colorate.

Element de reducere a tensiunii CFV

  • Ușoară detensionare ulterioară a cablurilor, chiar și cu tuburi de energie închise și o mare varietate de conectori
  • Instalare ulterioară posibilă fără probleme
  • Pentru următoarele sisteme de lanțuri energetice: E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1
Gestionare cabluri CFN cu cablu portocaliu și colier negru pe o șină.

Nuggets de ameliorare a tulpinii

  • Eliberare rapidă și economică a tensiunii pentru aplicații simple, cu cerințe reduse de spațiu la accelerații medii
  • Pentru toate suporturile de montare KMA cu profil C
  • Pentru următoarele sisteme de lanțuri energetice: Pentru toate modelele KMA cu profil C sau șină DIN
Ansamblu de cabluri cu mai multe cabluri multiconductoare într-un suport.

Sistem de conectare cu atenuare a tensiunii CFB

  • Pentru aplicații cu accelerații și sarcini ridicate, de exemplu mașini-unelte
  • Racord cu șurub standard
  • Producție personalizată fără cantitate minimă de comandă.
  • Pentru următoarele sisteme de lanțuri energetice: E4 | E6 | pentru toate suporturile de montare din plastic-metal (KMA) cu profil C
Lanț portcablu cu avertizări privind raza de îndoire și rutarea cablurilor.

CF.P monitorizarea forței de tracțiune

  • Senzorul CF.P măsoară forțele de tracțiune exercitate asupra cablurilor direct la nivelul dispozitivului de detensionare
  • Declanșează oprirea prin contactul NC dacă forțele sunt prea mari
  • Forțele de tracțiune crescute permanent pot duce la deteriorarea cablului și, în cel mai rău caz, la incendierea cablului

De ce este importantă protecția împotriva tensionării cablurilor?

Cum funcționează un dispozitiv de detensionare?

Ce trebuie luat în considerare pentru detensionare?

  • Tipul și diametrul cablului: cablurile flexibile necesită fixări diferite față de cablurile groase
  • Profilul de mișcare al lanțului energetic: viteza mare sau raza de curbură redusă influențează cerințele
  • Condițiile de mediu: trebuie luate în considerare temperatura, umiditatea și încărcarea chimică
  • Cerințe de asamblare: întreținerea rapidă sau modularitatea sunt adesea decisive

De ce să utilizați dispozitivele de detensionare de la igus?

  • Personalizate pentru lanțuri energetice
  • Design prietenos cu cablurile
  • Mulți ani de experiență și expertiză
  • Testare cuprinzătoare
  • Gama largă de dispozitive de detensionare pentru lanțuri energetice

Spațiu minim între limitatorul de presiune și începutul razei de curbură

Distanța minimă a descărcării de tracțiune la un lanț portcablu cu rază minimă de îndoire.

Testarea practică luând în considerare o gamă largă de parametri

Catalog. Pentru mai multe informații, consultați catalogul descărcătoarelor de tensiune.

Magazin de lanțuri energetice. De la lanțuri energetice mici la medii și mari pentru toate aplicațiile.

Configurator de lanțuri energetice. Proiectați lanțuri energetice rapid și ușor.

Wiki despre lanțuri energetice Găsiți toate informațiile importante, precum și întrebări și răspunsuri despre lanțurile energetice.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță