Axă suport consolă cu greutate redusă

  • Rigiditate mare și constantă a axei, indiferent de lungimea cursei
  • Precizie ridicată
  • Viteze mari sunt posibile
  • Poziția de instalare controlabilă liber
  • Se pot implementa curse lungi

Axe liniare cu acționare cu cremalieră și pinion

Modul liniar cu curea dințată continuă, cu mai multe vederi ale ghidajului liniar.

Matriță liniară cu angrenaj fără sfârșit extensibilă EGW

  • Soluție pentru călătoriile lungi
  • Elemente cu cremalieră și pinion extensibile modular (la infinit)
  • Pentru aplicații > 2.000 mm
  • Este posibilă funcționarea separată a mai multor cărucioare liniare în același timp
Masă cu curea dințată, motor și cabluri pentru o axă liniară.

Axă cu greutate redusă pentru preluare și amplasare drylin GRQ

  • Secțiune tubulară pătrată dințată, dură, eloxată, fără coroziune
  • Sunt posibile sarcini până la 500 g cu o viteză de până la 0,7 m/s
  • Acționare: motor pas cu pas NEMA11 cu roată dințată
  • Ușor, rapid, compact și fără lubrifiere
Ax drylin cu cremalieră, cărucior și ghidaj în prim-plan.

Axă z dinamică drylin GRW

  • Transfer direct al forței prin intermediul unei cremalieri
  • Structură compactă
  • Pentru sarcini de până la 10 N
  • Combinație de materiale: profil din aluminiu/cremalieră din plastic
  • Accesorii disponibile
  • Disponibilă cu motor
Axă suport consolă cu cremalieră drylin® GRR

Axă z cu greutate redusă drylin GRR

  • Axă Z cu greutate redusă (1,45 kg) pentru curse de până la 500 mm
  • Fabricată din aluminiu și plastic
  • Ideală pentru roboți liniari
  • Masa dinamică de numai 0,9 kg permite funcționarea rapidă
  • Sunt disponibile și versiuni mai mari, cu lungimi de cursă de până la 1000 mm și capacități de sarcini de până la 100 N

Pentru roboți liniari cu mai multe axe

Pentru echipamente de testare și măsurare

Pentru aplicații de preluare și amplasare

Acționare liniară cu cremalieră: avantaje și dezavantaje

Când se utilizează?

  • Aplicație de tip „aplicație de tip pick and place” cu dinamică ridicată
  • Pentru structura compactă a aplicației
  • Ca axă z la roboți portal cu mai multe axe

Când nu se utilizează?

Structura unei axe cu cremalieră igus (axa Z)

Actuator liniar cu componente marcate de la 1 la 4.

Exemple de aplicații ale clienților

Pregătirea automată a probelor

Ax cu cremalieră într-un sistem de control, cu cablu energetic portocaliu.

Utilizarea optimă a spațiului de instalare într-o fabrică de îmbuteliere

Acționare cu cremalieră și ghidaj, cu element transparent, pe o linie de umplere.

Mai multe aplicații

Lamele verticale roșii în fața unei structuri tehnice.

Mai multe informații

Modele entry-level potrivite | drylin econ

Ax liniar compact cu șurub filetat și cărucior igus econ.

Videoclipuri de asamblare | Tehnologia de acționare drylin

Ax liniar cu cărucior și componentă montată, în timp ce mâinile pregătesc asamblarea.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță