Îmbunătățirea rentabilă a tehnologiei feroviare prin alimentarea cu energie și tehnologia rulmenților

Tehnologie ridicată, costuri reduse cu polimeri de înaltă performanță și cabluri flexibile cu EN 45545

Exemple de aplicații din domeniul tehnologiei feroviare

Tramvai CF9.UL cu ușile deschise la peron.

Uși pentru vehicule feroviare ușoare care economisesc spațiu

Lift pentru e-scuter pentru transport public, cu monitoare de informații și service în Ideenzug Deutsche Bahn.

Trenul ideilor Deutsche Bahn

Privire de ansamblu asupra aplicațiilor tehnologiei feroviare și componentelor igus în mai multe detalii.

Toate exemplele de aplicații

Domenii de aplicare în tehnologia feroviară

  • Produse durabile, durată de viață previzibilă cu ajutorul unui instrument online gratuit
  • Numeroase produse igus îndeplinesc nivelul de pericol 3 conform DIN EN 45545 sau NFPA 130
  • Materialele speciale pentru rulmenți simpli îndeplinesc cerințele R22 și R23, iar anumite cabluri îndeplinesc cerințele R15 și R16
  • Tehnologie de rulmenți fără întreținere, cu amortizare a vibrațiilor, fără lubrifiere suplimentară
  • Rezistență la temperaturi ridicate de la -50 °C la +170 °C

Produse din polimeri igus rentabile pentru tehnologia feroviară

Rulment de alunecare pentru temperaturi ridicate

  • EN 45545 HL3
  • Rezistență ridicată la uzură
  • iglidur RW370: îndeplinește setul de cerințe R22/R23
  • iglidur G V0: îndeplinește setul de cerințe R24
  • iglidur J350 cu stabilitate dimensională ridicată în utilizare continuă până la +180°C

Cabluri de comandă pentru uși de pasageri compacte

  • Robuste și durabile datorită învelișului exterior TPE
  • Potrivit pentru spații de instalare limitate
  • Garanție de până la 4 ani
  • Cablu de comandă CF9.UL

e-chains easychain și E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Ușor și ușor de rulat
  • easychain: ușor de umplut, pentru accelerații mari
  • E2 micro: cele mai mici înălțimi interioare și raze de îndoire, rezistență ridicată la torsiune
Patru tije filetate Dryspin cu diferite piulițe glisante pe fundal deschis.

Piulițe cu șurub de plumb iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • În filet trapezoidal și cu elice mare, tip cilindric sau ca opțiuni de flanșă
  • Zgomot redus, funcționare fără vibrații
Două roți dințate din plastic, una bej și una albă, alăturate pe fundal deschis.

Angrenaje cilindrice

  • Configurație personalizată, fără cantitate minimă de comandă
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Reducerea zgomotului
Material rotund iglidur în două diametre.

Bară rotundă iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Coeficient scăzut de frecare

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

Broșură de produse privind tehnologia feroviară

Broșură igus railway cu un tren pe copertă și sigla igus.eu/railway.

Instrumente online igus

Tabletă cu instrumentul online igus pentru dimensionarea sistemelor de ghidare în utilizare.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță