Produse pentru producția de anvelope

Fără lubrifiere și rezistent chiar și la viteze mari

Avantajele produselor igus:

  • Funcționare uscată și fără coroziune
  • Potrivite pentru viteze mari
  • Insensibile la praf și murdărie
  • Rezistență mecanică ridicată, foarte elastice
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Durată de viață lungă, previzibilă
  • Asamblare simplă

Domenii de utilizare

Mașină de extrudare

Mașină de acoperire

Mașină de tăiat

Mașină de producție a anvelopelor

Mașină de măsurat uniformitatea

Robot de depozit

Macara gantry

Instalație de vulcanizare

Produse utilizate frecvent în producția de anvelope

Lanț portcablu E2 cu cablu ghidat.

e-chain E2/000

  • Înălțimi interioare de la 21 la 45 mm
  • Deschidere la stânga și la dreapta
  • Separare interioară modulară versatilă
Lanțuri portcablu igubal în două rânduri, cu zale și segmente de ghidare vizibile.

Lanț electronic E4.1

  • Lanțuri electronice în dimensiuni medii
  • Înălțimi interioare de la 21 la 162 mm
  • Deschidere pe rază interioară sau exterioară
Cinci cabluri Chainflex cu conductori expuși, de secțiuni diferite.

cabluri chainflex

  • garanție chainflex de până la 4 ani
  • Fără hamuri sau cu hamuri
  • Dezvoltate pentru aplicații în mișcare
Două rulmenți alunecători cilindrici iglidur G din plastic.

Rulmenți iglidur

  • Funcționare uscată fără întreținere
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Absoarbe vibrațiile
Rulment rotativ iglidur PRT cu orificii și șuruburi.

iglidur PRT

  • Pentru mișcări rotative orizontale
  • Inele de învârtire gata de instalare pentru funcționare uscată fără lubrifiere
Patru tije filetate Dryspin cu diferite piulițe glisante pe fundal deschis.

șuruburi de ghidare drylin

  • 100% lipsite de lubrifiere și întreținere
  • 100% rezistente la coroziune și medii
  • Economii de greutate de până la 88%
Cărucior de ghidare DryLin-W cu două role și suport metalic.
  • Instalare simplă, fără întreținere
  • Rezistent la murdărie datorită funcționării uscate
  • Ușoară și silențioasă
Ax liniar drylin-ZLW cu unitate de acționare și cărucior, în mai multe vederi.

axa curelei dințate Drylin ZLW

  • Deflecție cu rulmenți radiali cu bile cu caneluri adânci
  • Ghidaj liniar fără lubrifiere cu rulmenți simpli din polimer
Rulment glisant Drylin-R pe un arbore, în secțiune și vedere exterioară.

Ghidaj arbore drylin R

  • Dimensional identic cu rulmenții recirculanți cu bile
  • Pentru toate materialele arborilor
  • Greutate redusă

Testat în laboratorul de testare pentru utilizare în lumea reală


Mai multe informații

Cutie de mostre XXL

Stand de prezentare igus portocaliu, cu mai multe polițe și mostre de produse, într-un spațiu de târg sau prezentare.

Instrumente online

Tabletă cu sistemul expert iglidur, ținută într-o fabrică de producție.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță