Rulmenți fără lubrifiere și protecție fiabilă a cablurilor pentru tehnologia medicală

Componente cu efecte secundare ZERO
la Compamed 2025

Braț robotizat igus într-un colaj de componente, cu sloganul „ZERO side effects” și mesaje medicale pentru Compamed 2025.

Rulment cu frecare redusă fără PTFE

Rulment iglidur JPF pentru uz medical, cu Zero PTFE și premiul KM Product of the Year 2025.

Durată de viață de până la 80 de ori mai lungă

Rășină i2000 cu Zero PTFE și o mostră medicală pe fundal negru.

Mișcare fără lubrifiere în spații restrânse

Fabricat din 100% material reciclat

Indicator de întreținere în modul semafor

Sigilat cât ai clipi din ochi

e-tube R4Q-64L cu mențiunea Zero Maintenance pentru uz medical.

Ridicare și rotire precisă

Se vede o unitate medicală de ridicare și rotire Zero Lubrication și un modul mecanic.

Robot colaborativ de la 4.970 €

Robot ReBeL cu eprubete și simbol Zero Corrosion pentru uz medical.

Compatibil cu camera curată în conformitate cu IPA ISO clasa 1

e-skin flat cu Cleanroom și certificat IPA pentru aplicații medicale.

Domenii de utilizare

Ilustrație 3D medicală cu două dispozitive gri și cabluri portocalii pentru aplicații medicale.

Echipament medical

Robot de laborator și bioreactor pentru aplicații medicale arată manipularea și procesarea automată a probelor.

Tehnologie de laborator

Brațe de susținere modulare și un cărucior pentru echipamente medicale lângă patul de spital.

Mobilier medical

Echipamente dentare cu unit de tratament, aparat cu raze X și freză medicală.

Dispozitive dentare

Scaun rulant electric și proteză de picior ca reprezentare 3D a mobilității și reabilitării.

Mobilitate & reabilitare

Produse pentru cleanroom cu componente, cabluri și o instalație într-un mediu de cameră curată.

Produse pentru camere curate


Cutie de mostre igus pentru tehnologie medicală, cu prezentare de produse și componente Motion Plastics.

Cutie de probe pentru tehnologia medicală

  • ghidaje drylin cu profil W, T și N
  • o transmisie cu șurub de ghidare dryspin
  • diverși rulmenți iglidur, un rulment cu bile xiros, un rulment cu pillow block igubal
  • și un lanț energetic din seria E6 cu cabluri chainflex
White paper igus despre PFAS deschis, cu cuprins și pagini de produs.

Carte albă: concentrarea asupra PFAS


Povești de succes

Fluoroscop cu două planuri și e-chains la institutul de biomecanică, lângă un model de schelet.

Protecție compactă a cablurilor la viteză mare pe fluoroscopul cu două planuri

Protezele de genunchi Ottobock 3R60 și 3R78 sunt prezentate alăturat.

Rulmenții din plastic asigură o mai mare siguranță pentru protezele articulațiilor genunchiului

Aplicații medicale cu componente igus pentru imagistică, robotică și automatizarea laboratorului.

... și multe alte povești de succes

Testate pentru utilizare în condiții reale în laboratorul de testare


Mai multe informații

Stand virtual igus pentru tehnologie medicală, cu expuneri de produse și mostre.

Stand de expoziție pentru tehnologie medicală

Whitepaper pentru industria medicală, cu copertă și pagini deschise despre tehnologia de pipetare automatizată.

Tehnologie automatizată de pipetare

Lagărele alunecătoare iglidur sunt aranjate în formă de infinit.

Componente personalizate în funcție de cerințele individuale

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță