Tehnologie ridicată și costuri reduse - cu materialele plastice de înaltă performanță igus

  • Durată de viață lungă
  • Nu este necesară lubrifierea suplimentară
  • Până la 70% mai ușoare decât produsele metalice
  • Rezistent la murdărie, produse chimice, coroziune, căldură și frig

„Trebuie să înțeleg pe deplin în ce constă dificultatea”

„Îmi place să rezolv probleme. Sunt foarte mulțumit dacă unul dintre clienții noștri poate fi făcut fericit ca urmare. Desigur, acest lucru reușește doar dacă lucrez foarte strâns cu clientul. Trebuie să înțeleg pe deplin în ce constă dificultatea pentru a găsi o soluție individuală. Nu este neobișnuit ca astfel de soluții individuale să aibă ca rezultat inovații pe care le includem în gama noastră de produse din catalog. Prin urmare, clienții noștri se bazează pe echipa noastră ca forță dinamică în domeniul cercetării și dezvoltării.” Stefan Niermann, Vicepreședinte și șef de tehnologie liniară drylin și automatizări cu cost redus

Stefan Niermann,

Vice Președinte și director al diviziei drylin pentru tehnologie liniară și Automatizări Low-Cost

Rulmenți și tehnologie liniară: fără lubrifiere și durabilă

Comparație între componente igus: piese metalice uzate și un produs Dry-Tech ca alternativă.

Tehnologia pentru lagăre de la igus este

  • Fără lubrifiere
  • Fără coroziune
  • Lumină
  • ușor de configurat și de comandat

Tehnologia pentru lagăre de la igus permite

  • Reduceți costurile cu până la 89,5%
  • Să reprezinte o îmbunătățire tehnică
  • Calcul durată de viață
  • Proiectate individual

Alimentarea cu energie: combinație fiabilă lanț-cablu

Cablu chainflex® într-un e-chain cu protecție metalică.

Sistemele de alimentare cu energie de la igus sunt

  • Ușor de asamblat
  • Instalare cu economie de spațiu
  • Funcționare silențioasă
  • Se poate retrofit rapid cu cabluri individuale
  • Robust în vânt, intemperii, murdărie și produse chimice

Sistemele de alimentare cu energie de la igus permit

  • Economisiți până la 64,7% din costuri
  • Economisiți până la 88% din timpul de asamblare
  • Reduceți greutatea cu până la 48%
  • Transportul în paralel al energiei, datelor, aerului și fluidelor
  • să fie luate în calcul în durata de viață a produsului și să beneficieze de o garanție de până la 4 ani
Cinematică de automatizare cu cost redus, cu roboți, brațe articulate, transportoare și software de control pe mai multe ecrane.

Automatizări Low-Cost: modulară și economică

Filament iglidur pe o imprimantă 3D, cu o piesă în curs de imprimare.

Imprimarea 3D: rezistentă la abraziune și durabilă

Colaj cu lanțuri portcablu igus în aplicații industriale, feroviare și de mașini.

smart plastics: conectate digital și inteligente


Părerile utilizatorilor despre produsele noastre – îmbunătățim ceea ce ne pune în mișcare

Lagăre de alunecare robuste pentru cultivatori din agricultură

Cultivatorul igus afânează solul pe un câmp.

Alimentare cu energie modulară pentru strunguri multi-ax

Mașini DMG MORI cu e-Chains și accesorii într-o hală de producție automatizată.

Dispozitive de prindere fără întreținere de la imprimanta 3D

O pensă imprimată 3D deasupra unor flacoane de medicamente maro, în laborator.

Componentele smart plastics evită defecțiunile în industria auto

Sistem de transport din fabrică cu lanțuri port-cablu și o componentă Smart Products marcată.

Cunoștințe de specialitate și cataloage despre produsele igus

Revista igus Motion Plastics News cu pagini deschise și imagini de produse.

Produse noi pentru toamna anului 2026

Catalogul de bucșe alunecătoare iglidur de la igus, cu pagini deschise și exemple de bucșe.

Cataloage de produse

igus motion plastics solutions cu imagini de produse, aplicații și o vedere aeriană a unui complex industrial.

Totul la o privire

Whitepaper-uri igus cu mai multe broșuri despre alimentarea cu energie și soluții pentru rulmenți.

Carte albă

Instrucțiuni de asamblare

Certificate și aprobări


Informații suplimentare despre produsele noastre

Laborator mare de testare

Laborator de testare cu produse igus pentru teste de uzură și sarcină, în patru detalii.

Expoziție comercială virtuală IMPS

Stand de târg cu exponate și vitrine cu produse igus.

Sustenabilitate

Glob de sticlă pe mușchi în pădure, ca concept de mediu și ecologie, cu fundal natural verde.

GO ZERO Lubrifierea

Go zero lubrication: componente de rulmenți și etanșare pe fundal portocaliu.

Produse igus fără PTFE

Textul PTFE-free pe fundal portocaliu.

Timp de expediere si livrare


Premii acordate produselor igus

iF Design Award 2026

Sigla if design award 2026.

Premiul german de tip 2025

Premiul Red Dot pentru tip 2025

red dot award 2025: câștigător la design de birou.

Good Design Award 2022

Colajul premiului manus cu logo-ul manus auriu în centru și imagini cu produse și aplicații în fundal.

Premiul manus

Sigla galbenă Vector Award în fața unui colaj de sisteme de lanț portcablu în diverse aplicații.

Premiul vector

Teaser pentru aplicația roibot, cu o instalație robotică aurie printre scene de utilizare industrială.

Premiul ROIBOT


Extensii pentru produsele noastre

Platforme și gama de produse

Realități augmentate

Aplicații