tehnologie cu șurub de plumb dryspin - produse noi

Compensarea unghiului de până la 30° realizată cu ușurință

Grafic dryspin news cu dată nouă și coduri de produs pentru variantele de ax.

Piuliță sferică cu șurub de plumb 2.0

  • Carcasă din două componente pentru o precizie sporită și un joc axial mai redus decât la versiunea anterioară
  • Ușor de înlocuit: dimensiuni de montare similare cu cele ale sistemelor standard cu ghidaj cu bile, studiu de concept pentru dimensiunea filetului DS16x5
  • Sarcina axială posibilă de peste 10 ori mai mare comparativ cu predecesorul (EFOM)
  • Carcasă din aluminiu sau chiar versiune din plastic solid, disponibilă opțional
  • Dimensiuni filet: DS12X3, DS14X4, DS16X5, DS16X10, DS18X4

Piulițe cu șurub de plumb turnate prin injecție cu filet prelucrat

Noutăți dryspin toamna 2026 cu DS8X4 RH și diverse piulițe glisante.

Noul pas DS8x4-RH (filet prelucrat)

  • Funcționare silențioasă datorită toleranțelor de fabricație mai strânse și geometriei rotunjite a dinților, piulițe cu șurub de plumb care includ în mod implicit flats cu cheie
  • Producție rentabilă cu ajutorul turnării prin injecție
  • Până la 25% mai puțină uzură comparativ cu POM+PTFE (dimensiune 10x3)
  • Fără unsoare sau ulei în sistemul de acționare cu șurub de avans și o durată de viață îndelungată datorită designului asimetric brevetat 
  • Instrument de calcul online pentru durata de viață

Piulițe pentru șurub de acționare prelucrate din semifabricat

Noutate dryspin 10/2026: rulment DS8X4 RH cu indicarea mișcării axiale.

Nouă pas cu DS8x4-RH

  • Funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai stricte și
  • geometrie rotunjită a dinților, ca dotare standard
  • Cu până la 50,9 la sută mai rentabil decât metalul
  • piuliță pentru șurub de acționare
  • Până la 25% mai puțină uzură comparativ cu POM+PTFE (dimensiune 10x3)
  • Fără unsoare sau ulei de lubrifiere în acționarea șurubului principal
  • Instrument de calcul online pentru durata de viață

Câte un filet pe rând

Grafică de produs Dryspin cu marcajul DS8X4 RH și mențiunea „Nou 10/2026”.

Mai multe opțiuni pentru diametrele de 8 mm


Extinderea gamei de produse cu filet rotund

dryspin News 2026: DS10X5 RH cu profil de filet.

Mai multe opțiuni ... durată lungă de viață


Piulițe pentru șurub de acționare prelucrate din semifabricat

Dryspin News 2026: DS10X5 RH cu elemente de alunecare noi.

Nouă pas cu DS10x5-RH 

  • Funcționare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai stricte și geometriei dinților rotunjite, ca dotare standard 
  • Cost cu până la 50% mai mic decât cel al piulițelor metalice pentru șuruburi de avans 
  • O uzură cu până la 25% mai mică comparativ cu POM+PTFE (dimensiune 10x3): igus.eu/dryspin-test-reports 
  • Fără unsoare sau ulei în sistemul de acționare cu șurub de avans și durată lungă de viață datorită asimetriei brevetate 
  • Calcularea online a duratei de viață a acționării șurubului principal

Piulițe cu șurub de plumb turnate prin injecție cu filet prelucrat

dryspin news 2026: noi lagăre de alunecare DS10X5 RH în patru materiale.

Pas nou DS10x5-RH


Adăugarea în gama de produse a noii geometrii a piuliței cu șurub de plumb dryspin

Dryspin News 2026: noi piulițe DS12 până la DS25 RH și granule de material.

Fără PTFE, interschimbabil

  • Silențios datorită geometriei rotunjite a filetului și 30% durată de viață mai lungă datorită geometriei asimetrice a filetului dryspin
  • Costuri reduse de înlocuire datorită dimensiunilor identice ale racordurilor – nu este necesară o reproiectare 
  • Serii de teste în curs de desfășurare în laboratorul de testare intern
  • Funcționare fără lubrifiere, fără PTFE și PFAS

Extinderea gamei de produse

Noutăți dryspin toamna 2025: DS32X32 RH cu șurub filetat.

Extinderea gamei de produse de piulițe cu șurub de bare

Noutăți dryspin: DS32X32 RH cu componente pentru toamna 2025.

Noi dimensiuni ale piuliței cu șurub de plumb iglidur JPF

Noutăți dryspin pentru toamna 2025: DS6.35 RH și DS8 RH, cu inserție filetată din plastic și granule.
  • Acum și în: DS6.35X1, DS6.35X2.54, DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • Silențios datorită geometriei filetului și durată de viață mai lungă datorită geometriei asimetrice a filetului dryspin
  • Durată de viață mai lungă cu până la 30% datorită asimetriei filetului - aceleași valori de frecare și uzură ca și iglidur J
  • Serii de teste în curs de desfășurare în laboratorul de testare intern
  • Funcționare fără lubrifiere, fără PTFE și testat PFAS

Extinderea gamei de produse

Ax filetat dryspin cu обозначările DS16X5 LH și DS16X10 LH.

Extinderea gamei de produse de piulițe cu șurub de bare

Prezentare HMI dryspin cu noile componente DS16x5 LH și DS16x10 LH.

Extinderea gamei de produse de piulițe cu șurub de plumb turnate prin injecție

Prezentare HMI dryspin cu componente noi DS16X5 LH și DS16X10 LH.

Material nou iglidur JPF pentru piulița șurubului de plumb

Prezentare HMI dryspin: nou 04/2025, DS16X5 LH și DS16X10 LH cu lagăr alunecare și granulat plastic.
  • Silențios datorită geometriei filetului și durată de viață mai lungă datorită geometriei asimetrice a filetului dryspin
  • Durată de viață mai lungă cu până la 30% datorită asimetriei filetului - aceleași valori de frecare și uzură ca și iglidur J
  • Serii de teste în curs de desfășurare în laboratorul de testare intern
  • Funcționare fără lubrifiere, fără PTFE și testat PFAS

Dimensiuni noi ale piuliței șurubului principal de preîncărcare cu joc redus

Sistem cu șurub trapezoidal dryspin cu vedere de ansamblu HMI și variante noi DS3.5X1 RH și DS4X2.4 RH.
  • Joc axial minim constant pentru o precizie pozițională ridicată
  • Mai rentabil în comparație cu piulița cu șurub de plumb ZB datorită numărului mai mic de componente și procesului de producție prin turnare prin injecție
  • Mai puțin joc axial datorită preîncărcării cu arc a piuliței șurubului principal
  • Fără unsoare sau ulei în acționarea șurubului principal

Dimensiuni noi ale piuliței șurubului de plumb cu joc zero, cu joc redus

Prezentare generală dryspin HMI cu DS3.5X1 RH și DS4X2.4 RH pe o tijă filetată.
  • Joc axial minim pe viață, independent de sarcină, datorită principiului funcțional autoreglabil cu joc zero
  • Fără lucrări de întreținere
  • Mai puțin joc axial datorită preîncărcării radiale cu arc a pieselor piuliței șurubului conducător
  • Fără unsoare sau ulei în acționarea șurubului principal și
  • Utilizare de lungă durată datorită asimetriei patentate

Mișcări inverse pentru ajustări sincronizate

Prezentare HMI dryspin cu șuruburi filetate și variante de produs de la DS6.35X2.54 la DS12X25.
  • Ambele șuruburi de ghidare cu direcții diferite de rotație sunt conectate între ele prin capătul lor prelucrat cu pini.
  • Designul lor economisește spațiu și oferă flexibilitate pentru ajustarea formatului
  • Aceste șuruburi conductoare sunt adesea utilizate în tehnologia automatizării și în ingineria mecanică
  • geometria firului dryspin
  • Material: Oțel inoxidabil AISI 304

Extinderea gamei de produse

Ax filetat dryspin cu marcajul New 10/2024 și codurile DS32X5 RH și DS6.35x25.4 LH.

Extinderea gamei de produse de piulițe pentru șuruburi de bare

Piuliță dryspin cu dimensiuni diferite ale filetului pentru Motek 24.
  • Funcționare silențioasă datorită toleranțelor de fabricație mai strânse și geometriei dinților rotunjiți în mod implicit
  • Cost cu până la 50% mai mic decât piulițele metalice cu șurub de plumb
  • Cu până la 25% mai puțină uzură comparativ cu POM+PTFE (dimensiune 10x3): Vizualizați raportul de testare aici
  • Fără unsoare sau ulei de lubrifiere în acționarea șurubului principal
  • Instrument de calcul online pentru durata de viață

Extinderea gamei de piulițe cu șurub de plumb turnate prin injecție

Noua piuliță filetată dryspin motek 24 DS6.35x25.4 LH în patru versiuni.
  • Producție rentabilă cu ajutorul turnării prin injecție
  • Cu până la 25% mai puțină uzură comparativ cu
  • POM+PTFE (dimensiune 10X3): La rapoartele de încercare
  • Durată de viață predictibilă online a acționării cu șurub de plumb

Noile dimensiuni ale șurubului de plumb: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH și DS20x10 LH

Prezentare nouă dryspin cu ax filetat și обозначările DS3.5X1 RH, DS20X5 LH și DS20X10 LH.
  • Funcționare silențioasă și fără vibrații
  • Prelucrarea online a șuruburilor de plumb fără cunoștințe CAD
  • Instrument de calcul online pentru durata de viață
  • Lungimea necesară fără deșeuri
  • Durată de viață cu până la 30% mai lungă

Noile dimensiuni ale piuliței șurubului de plumb: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH și DS20x10 LH

Prezentare noutăți Dryspin cu trei piulițe de șurub și denumirile DS3.5X1 RH, DS20X5 LH și DS20X10 LH.
  • Până la 50,9% mai rentabile decât piulițele metalice cu șurub de plumb
  • Materiale conforme cu FDA disponibile
  • Funcționare mai lină datorită toleranțelor strânse de fabricație

Noile dimensiuni ale piulițelor cu șurub de plumb turnate prin injecție: DS8x2 RH și DS10x2 LH

Noi lagăre glisante dryspin cu обозначările DS8X2 RH și DS10X2 LH.
  • Durată de viață mai lungă prin turnare prin injecție
  • Cost cu până la 50% mai mic decât piulițele metalice cu șurub de plumb Durată de viață mai lungă
  • Utilizare datorită asimetriei brevetate
  • Funcționare silențioasă datorită geometriei rotunjite a dinților

Noi soluții de șurub de plumb pentru imprimantele 3D: în iglidur R fără PTFE care amortizează vibrațiile

Noutăți dryspin: piulițe și fusuri pentru DS8X8 RH și TR8X8P2 RH.
  • Joc axial minim constant pentru o precizie pozițională ridicată
  • Mai eficient din punct de vedere al costurilor datorită evitării lubrifianților
  • O durată de viață mai lungă
  • Joc axial redus datorită preîncărcării opționale cu arc a patului piuliței șurubului principal

Noile dimensiuni ale șurubului de plumb la timp pentru toamnă: DS10x20, DS12.7x10 și DS25x5

Bară filetată dryspin cu variante noi DS10X20 RH, DS12.7X2 RH și DS25X5 RH.
  • Liniște datorită geometriei filetului
  • Durată de viață mai lungă datorită asimetriei
  • Durată de viață cu până la 30% mai lungă
  • Serii de teste în curs de desfășurare în laboratorul de testare intern
  • Funcționare fără lubrifiere și curată
  • Instrument online gratuit pentru prelucrarea șuruburilor cu plumb fără cunoștințe CAD prealabile, inclusiv. Desen cotat 2D și prețuri instant.

Dimensiuni noi ale piulițelor cu șurub de plumb din stoc de bare: DS10x20, DS12.7x10 și DS25x5

Piese filetate dryspin noi 10/2023 și trei variante DS.
  • Funcționare silențioasă datorită toleranțelor de fabricație mai strânse și geometriei dinților rotunjiți în mod implicit
  • Cost cu până la 50% mai mic decât piulițele metalice cu șurub de plumb
  • Cu până la 25% mai puțină uzură în comparație cu POM+PTFE (dimensiune 10X3)
  • Fără unsoare sau ulei de lubrifiere în acționarea șurubului principal
  • Instrument de calcul online pentru durata de viață

Noi dimensiuni ale piulițelor cu șurub de plumb turnate prin injecție: DS10x20, DS12.7x10 și DS25x5

Piulițe filetate dryspin noi la Motek 2023, patru variante cu denumiri.
  • Funcționare silențioasă datorită toleranțelor de fabricație mai strânse și geometriei rotunjite a dinților, piulițe cu șurub de plumb care includ în mod implicit flats cu cheie
  • Producție rentabilă cu ajutorul turnării prin injecție
  • Cu până la 25% mai puțină uzură în comparație cu POM+PTFE (dimensiune 10X3)
  • Fără unsoare sau ulei de lubrifiere în acționarea șurubului principal
  • Instrument de calcul online pentru durata de viață

Netedă, silențioasă, cu durată lungă de viață: extinderea gamei de produse cu filet glisant și cu elice mare

dryspin news 2023: două șuruburi filetate cu marcajele DS8X2 RH, DS10X2 LH și DS20X50 LH.
  • Funcționare fără vibrații și cu nivel redus de zgomot 
  • Prelucrarea online a șuruburilor de plumb fără cunoștințe CAD
  • Instrument de calcul online pentru durata de viață
  • Lungimea necesară fără deșeuri
  • Durată de viață cu până la 30% mai lungă

Adăugarea a trei dimensiuni noi la gama de produse de piulițe cu șurub de bare

Dryspin news 2023: noi șuruburi de acționare igus DS8X2 RH, DS10X2 LH și DS20X50 LH.
  • Piulițe noi pentru șurubul de plumb dryspin
  • Dimensiuni DS8x2-RH, DS10x2-LH și DS20x50-LH
  • Până la 50,9% mai rentabile decât piulițele metalice cu șurub de plumb
  • Materiale conforme cu FDA disponibile
  • Funcționare mai lină datorită toleranțelor strânse de fabricație

Adăugarea a două noi dimensiuni la gama de piulițe cu șurub de plumb turnate prin injecție

Noutăți dryspin 2023: patru inserții filetate și variante noi DS8X2 RH, DS10X2 LH și DS20X50 LH.
  • Durată de viață mai lungă prin turnare prin injecție
  • Dimensiuni DS8x2-RH și DS10x2-LH
  • Până la 50,9% mai rentabile decât piulițele metalice cu șurub de plumb
  • Utilizare de lungă durată datorită asimetriei patentate
  • Funcționare silențioasă datorită geometriei rotunjite a dinților

Joc axial minimizat permanent: piulițe cu șurub de plumb cu preîncărcare redusă

Acționare cu șurub dryspin și piuliță, cu noile variante DS8X2 RH, DS8X8 RH și DS8X10 RH.
  • Joc axial minimizat permanent pentru o precizie ridicată de poziționare
  • Mai rentabilă decât piulița ZB datorită numărului mai mic de componente și a turnării prin injecție
  • Joc axial redus datorită preîncărcării cu arc a piuliței șurubului principal
  • Fără unsoare sau ulei în acționarea șurubului principal

Noile blocuri de susținere a șurubului de plumb din plastic cu rulmenți plutitori: cel mai recent studiu de proiectare

Componente filetate dryspin cu dimensiuni noi SLSP-S6-LL până la SLSP-S12-LL.

Noile blocuri de susținere a șurubului de plumb din plastic cu rulment fix: cel mai recent studiu de proiectare

Componente dryspin și dimensiuni SLSP-S6-FL până la SLSP-S12-FL.

Noi pasaje pentru șuruburile de ghidare dryspin: două dimensiuni noi

tije filetate dryspin cu marcaj de noutate și tipurile DS6.35X1 RH și DS8X8 RH.

Noi pasaje pentru piulițele cu șurub de ghidare pentru bare dryspin: două dimensiuni noi

Inserții filetate dryspin DS6.35x1 RH și DS8x8 RH în diferite versiuni.

Pasaje noi pentru șuruburile de plumb turnate prin injecție dryspin: două dimensiuni noi

Noi piulițe filetate dryspin DS6.35x1 RH și DS8x8 RH în patru variante.

Noi dimensiuni ale piuliței șurubului de preîncărcare dryspin: diametre de 6,35 și 10 mm

șurub dryspin și piuliță cu variantele DS10X2, DS10X3, DS10X12 și DS6.35X1.

Noi pasaje pentru șuruburile de ghidare dryspin: patru noi dimensiuni

Ax filetat cu noile denumiri DS10X2 RH, DS12X3 RH, DS14X4 LH și DS18X4 LH.

Noi pasaje pentru piulițele cu șurub de plumb din bare: patru dimensiuni noi

Noi garnituri DRS pentru cuplaje de arbore, în dimensiunile DS10X2 RH până la DS18X4 LH.

Noi pasaje pentru piulițele cu șurub de plumb turnate prin injecție: patru dimensiuni noi

Noi variante de lagăre alunecătoare igus DS10X2 RH, DS12X3 RH, DS14X4 LH și DS18X4 LH.

Șuruburile de ghidare ale motorului cu canelură cu o lungime fixă de 1.000 mm

Noutate: ax filetat cu filet drept, 1.000 mm, douăsprezece dimensiuni.

Șuruburile de alimentare ale motorului cu capăt prelucrat și o lungime fixă de 310 mm

Cablu de oțel cu filet pe dreapta, lung de 310 mm, 24 dimensiuni.

Noua piuliță pentru șurubul de preîncărcare pentru filete dryspin cu un diametru de 6,35 mm

Piuliță cu bile și ax filetat, cu etichetele DS6.35X2.54, DS6.35X5.08 și DS6.35X6.35.

Noua piuliță cu joc zero a șurubului principal pentru a reduce jocul axial

Etanșare nouă pentru șuruburi filetate, cu dimensiuni disponibile de la DS12X5 la DS14X30.

Material iglidur J350 pentru industria feroviară: certificat în conformitate cu standardul de incendiu EN45545 Hazard Level 3

Piuliță dryspin pentru aplicații feroviare, cu indicarea EN 45545 și nivelul de risc 3.

Noile dimensiuni ale tehnologiei șurubului de avans dryspin: eficiență ridicată și auto-lubrifiere

Noi dimensiuni de filet dryspin și ax filetat cu DS8X40 RH și DS6.35X6.35 RH.
  • DS6.35x6.35-RH
  • DS8x40-RH

Noile dimensiuni ale piuliței șurubului de ghidare ale tehnologiei dryspin high helix

Piulițe dryspin de diferite dimensiuni, cu mențiunea noutății 04/2021.
  • Piulițe pentru șuruburi de acționare cilindrice
  • Piuliță pentru șuruburi de acționare cu flanșă
  • Piulițe cilindrice cu șurub de plumb turnate prin injecție
  • Piulițe cu șurub de plumb turnate prin injecție cu flanșă
  • Toate modelele sunt disponibile și cu cheie plată

Șase dimensiuni noi adăugate la gama de produse dryspin lead screw

Noi profile filetate dryspin cu dimensiuni și variantă stânga/dreapta.

Noua dimensiune a firului dryspin 5x10 ca alternativă la firul trapezoidal

Noua dimensiune a filetului 5x10, cu desene tehnice și axe filetate din plastic.

Noul design al seriei DST-JGRM: robust și cu dimensiuni convenționale ale conexiunilor

Piuliță dryspin pe șurub filetat, cu desen tehnic și mențiunea „New 04/2020”.

Noi dimensiuni de filet adăugate la gama de produse dryspin high helix thread

Dimensiuni noi de filet dryspin și variante de piulițe igus.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță