drylin® EGW - Modul liniar Endless Gear

Modul liniar drylin EGW cu acționare cu curea dințată și șipci de lemn care ies.

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Aflați mai multe despre testul de laborator

  • ghidaj liniar: drylin® W
  • Motor: Motor EC/BLDC, NEMA 34
  • Lungimea cursei: 8.000 mm
  • Structură: modulară formată din 5 segmente de șină
  • sarcină: centrică 200 N
  • Viteză: 1 m/s
  • Cicluri de testare: Ținta: 250.000 de cicluri de testare/ Realizat: 600.000 de cicluri de testare

Modulul liniar Endless Gear în detaliu

Informații suplimentare despre modulul liniar Endless Gear

Vederi detaliate ale modulului liniar

Modul liniar cu curea dințată continuă, cu mai multe vederi ale ghidajului liniar.

Instrucțiuni video simple pentru asamblare

Instrucțiuni de asamblare EGW ca PDF

Instrucțiuni de montaj EGW cu simbol de scule pentru modulul liniar Endless Gear.

Drylin® W rulmenți de schimb

Lagăre glisante interschimbabile drylin W în diferite vederi și montate pe un șină de ghidare.

Element de cremalieră și pinion realizat din iglidur RN202

Cremaliere din plastic, în diverse variante și dimensiuni.

Sfaturi de cumpărare pentru motoare electrice

Motoare electrice de dimensiuni diferite așezate alături.

Desen tehnic

Desen tehnic al unui modul liniar cu cote în vedere laterală și de sus.
Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Magazin online de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Faceți o solicitare despre produs

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță