Cabluri sertizate potrivite pentru LTi DRIVES

Cablurile readycable® sertizate și echipate potrivite pentru LTi DRIVES sunt rezistente la uzură și sunt ideale pentru utilizarea în aplicații solicitante în lanțuri port-cablu. Testările extinse în laboratorul igus® asigură că cablurile readycable® sunt deosebit de durabile și robuste. Securitatea suplimentară este oferită de garanția igus®. Cu o varietate de cabluri de acționare sertizate și echipate, magazinul online readycable® vă oferă o gamă largă de cabluri pentru motor, cabluri servo, cabluri de semnal și cabluri de codificator. Cablurile cu performanțe ridicate sunt disponibile în versiuni care respectă o gamă largă de standarde de conformitate, cum ar fi UL, CSA, CE și Desina. Toate cablurile pot fi realizate la dimensiuni exacte și sunt livrate fără taxe suplimentare pentru tăiere sau cantități mici.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță