Portcabluri pentru curse lungi și solicitări mari

Lanț portcablu pe o cursă lungă pentru aplicații heavy-duty.

E4.1

e-chain cu canale pentru cabluri pentru aplicații mobile.
  • Înălțimi interioare: 30 până la 800 mm
  • Bara transversală detașabilă pe raza interioară și exterioară
  • Pentru aplicații deosebit de solicitante
  • Prindere spate pentru stabilitate laterală optimă
  • Propulsie ridicată pe deplasări lungi și pentru lungimi nesusținute mari
  • Amortizarea zgomotului "frâne" și amortizoare de zgomot ca opțiune
  • Legătură exterioară și interioară pentru asamblare rapidă
  • Cu sau fără pretensionare

E4/4

Lanț portcablu e-chain E4.4 văzut din lateral.
  • Înălțimi interne: 56 până la 80 mm
  • Pe toată lățimea: bara transversală detașabilă în raza interioară și exterioară
  • Stabilitate ridicată
  • Pentru sarcini deosebit de solicitante
  • Ideal pentru aplicații grele
Lanț portcablu igus din seria P41, cu ghidaj multicompoment pentru cabluri și furtunuri.
  • Înălțimi interioare: 32 până la 80 mm
  • Pânză completă: bara transversală detașabilă în raza interioară și exterioară
  • Durată de viață mai lungă datorită rulmenților netezi tribopolimerici fără întreținere în conectarea verigilor lanțului
  • Distanțe lungi de deplasare de până la 800 m și mai mult
  • Greutate mare de umplere de până la 30 kg/m
  • Viteze de până la >5 m/s
  • Este posibilă monitorizarea inteligentă a uzurii

P4

Lanț portcablu cu cabluri și segmente de conectare.
  • Înălțimi interioare: 32 până la 80 mm
  • Bandă completă: bara transversală detașabilă în raza interioară și exterioară
  • Distanțe lungi de deplasare de până la 800 m și mai mult
  • Greutate de umplere ridicată de până la 30 kg/m
  • Viteze mari de până la >10 m/s
  • Premiul iF pentru design de produs 2007
Lanț portcablu igus cu role pentru ghidarea energiei.
  • înălțimea interioară: de la 32 la 80 mm
  • Disponibil în două versiuni:
    • Plasă completă
    • Complet închisă
  • Pentru aplicații deosebit de solicitante
  • Cu 75% mai puțină putere de acționare, rulare
  • Sunt posibile viteze de până la 6 m/s
  • Rezistență uniformă la rulare pentru aplicații cu murdărie
Sistem e-chain Auto-Glide cu elemente de ghidare pentru lanțul portcablu.
  • Disponibil în patru versiuni:
    • Pentru sistemul E4.1
    • Pentru sistemul E2/000
    • Umplere rapidă - pur și simplu introduceți cablul
    • Elemente speciale de ghidare prin alunecare
  • Fiabil silențioase, rezistente la abraziune și eficiente energetic
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 80 m și viteze de până la 2,5 m/s

set complet

Lanț portcablu igus cu componente și inserții pentru un ansamblu modular.
  • Distanțe de deplasare 8 - 200 m
  • Economie de timp - asamblăm setul complet pentru dvs.
  • 1 set complet este format din
    • lanț de energie
    • suport de montare
    • reduceri de tensiune
    • separator
    • jgheab de ghidare fără bară de alunecare
    • jgheab de ghidare cu bară de alunecare
    • șurubelniță
    • Și altele

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță