Pur și simplu ascundeți cablurile: aceste lanțuri de cabluri fac acest lucru posibil

Lanțul portcablu de la un birou reglabil ghidă cablurile ordonat în jos.

Avantajele lanțului de cabluri

  • Pur și simplu împingeți manual cablul în lanțul de cabluri
  • Bobina de cablu este ușor de lungit sau scurtat
  • Cablurile pot fi înlocuite cu ușurință
  • Diverse opțiuni de fixare: adeziv, șurub sau magnetic
  • Cablurile individuale pot fi ghidate în afara camerelor lanțului de cabluri
  • Poate fi fixat flexibil în diferite locuri de pe birou
  • câștigătorul reddot design award
Red Dot Design Award 2018, fundal eliminat.

Unde este folosit adesea un lanț de cabluri?

Diferite tipuri de lanțuri de cablu

Lanț portcablu cu zale din plastic negru și conector rotund la capăt.

Lanț de cablu OCR

  • Lanț de cablu rotund
  • Poate fi fixat cu magneți integrați, benzi adezive sau șuruburi
  • Economisiți timp: "design ușor" pentru introducerea rapidă a cablurilor
  • Instalare flexibilă sau blocabilă a fiecărei verigi de lanț
  • câștigătorul reddot design award 2018
Lanț portcablu cu un cablu verde.

Lanț de cablu ZF14

  • Fixare prin înșurubare sau lipire
  • Design atrăgător
  • Prindere ușoară a suporturilor de montare
  • Umplere simplă chiar și atunci când este instalat cu "design ușor"
  • UL94-V2 ^-certificat
Office Chain OCO cu sigla German Design Award.

Lanț de cablu OCO

  • Design atemporal
  • Instalare flexibilă
  • Extindere sau scurtare ușoară
  • Cu magneți încorporați pentru fixare ușoară
  • Forță de reținere bună a zăvoarelor lanțului port-cablu de până la 150 N
Lanț portcablu pentru cabluri, vedere laterală dreaptă.

Sistem de portcablu

  • Pur și simplu apăsați cablul în interior
  • Rentabil
  • Funcționare lină
  • Accelerații mari
Lanț portcablu e2 mini, vedere laterală gri.

Sistem E2 mini

  • Ușor de asamblat
  • Ușor de demontat
  • Economie de spațiu: înălțimi interioare și raze de curbură reduse
  • Funcționare lină: pas mic pentru o funcționare silențioasă și lină
Lanț portcablu triflex R în formă curbată și dreaptă.

Sistem triflex R

  • Design ușor - pentru umplere rapidă și simplă
  • Aproximativ +/-10° torsiune pentru fiecare verigă de lanț
  • Montare și demontare extrem de simplă datorită principiului plăcuței de carcasă

Cum să instalați un lanț de cablu?

Montajul lanțului OCR la un birou, cu detalii ale pieselor și ghidajului lanțului.

Broșură de produse

Două broșuri de mobilier cu design igus portocaliu pe fundal alb.

Reciclarea lanțului energetic

Grafic Chainge cu lanț portcablu, cinci pictograme verzi de proces și o săgeată spre dreapta.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță