Vă puteți baza pe calitatea igus


Certificate de testare, sigilii de calitate & Afilieri

Marcajul ISO 9001 pentru managementul calității de la igus.

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

ISO 14001

Sigla pentru managementul energiei conform ISO 50001.

ISO 50001

Dispozitiv testat de Fraunhofer IPA pentru sistemele de lanțuri portcablu și cabluri igus.

Camera curată IPA

Aplicații ESD

Participant la TISAX

Marcaj DNV Type Approved Product cu sigla DNV și adresa DNV.COM/AF.

DNV

RoHS

Verificat de UL

EHEDG

DESINA

Test de proiectare TÜV

Test de zgomot TÜV

INTERBUS


Aprobări

Aprobarea materialelor UL

VDE

CSA

CEI

CE


Recunoștințe, premii și distincții

Companie de formare recunoscută

Premiile de design if

Colaj cu premii igus și siglele concursurilor pe fundal portocaliu.

Premii


Chiar mai multe despre calitatea igus

laboratorul de testare igus

Textul „Tech up, Cost down” pe fundal portocaliu, cu model de săgeți.

Tehnologie în creștere, costuri reduse

Durată de viață lungă garantată: simbol cu săgeată și formă de clepsidră.

Durată lungă de viață