Conectori igus cu diferite conexiuni industriale pe fundal portocaliu.

Varietatea de conectori plug-in industriali de la igus

FAQ Întrebări frecvente despre conectorii plug-in industriali

  • Conector de semnal și alimentare de la TE Connectivity (Intercontec)
  • Carcase și inserții de la Harting (Mono și HanModular)
  • M8 & M12 conectori plug-in de la Binder
  • Sub-D de la FCT Molex
  • Conector de semnal de la Yamaichi
  • Glande de cablu de la Hummel
  • Modul Connect de la igus
  • Conectorii sunt prevăzuți cu pini de contact care se potrivesc perfect în orificiile prizelor și transmit astfel fluxul de curent electric sau unde luminoase. Conectorii care fac parte din dispozitive sunt denumiți conectori încorporați.
  • Conectorii utilizați pentru sursa de alimentare se mai numesc și conectori de alimentare.
  • Conectorii plug-in de semnal sunt utilizați pentru a transmite informații, date și semnale
  • Prizele de la capătul unui cablu se mai numesc și cuplaje.

Avantajele conectorilor igus

  • Livrare rapidă
  • Nivel ridicat de disponibilitate
  • 100% testate și cu garanție
  • Unelte utile, cum ar fi pentru sertizare
  • Poate fi, de asemenea, înhămat cu cabluri
  • Cantități de la 1 la volume mari de producție

Etanșare personalizată pentru presetupe pentru cabluri

Inserturi de etanșare frezate în diferite dimensiuni.

Găsiți conectorul dvs. industrial în magazinul online

Conectori Intercontec cu mai mulți conectori circulari industriali.

Semnal Intercontec și conector de înaltă performanță

  • Conectoare de semnal din seria A / 623, standard M23
    9 până la 19 poli
  • Conectoare plug-in de înaltă performanță din seriile B 923, C 940,
    D 958
  • Seria 615 / 915 (inclusiv. instrucțiuni de asamblare)
  • Seria M17 617/917
Trei conectori Sub-D pentru conexiuni de cablu.

FCT Molex SUB-D

  • SUB-D standard de la 9 la 44 de poli
  • Conectoare standard și unghiulare
  • Standard 9, 15 și 25 de poli
  • 15, 26 și 44 de poli de înaltă densitate
  • Carcasă din zinc turnat, placată cu nichel
  • Inserție de izolație poliester armat cu fibră de sticlă
  • Contacte aliaj de cupru, flash placat cu aur
Patru conectori electrici în versiuni diferite pe fundal alb.

Yamaichi Y-CONKIT

  • Carcasă PA66, zinc turnat și PBT, UL94V-0
  • Carcasă din zinc turnat
  • Carcasă din plastic PBT, UL94v-0
  • Interval de temperatură -20 °C până la +120 °C
  • 2,1 A (70 °C), contacte de alimentare
  • 1.000 de cicluri de inserție
  • Instrument de sertizare și instrument de dezizolare disponibile
Conectori Harting în trei vederi, cu un cablu conectat.

Seturi de conectori HARTING

  • Cu inserție cu știft sau soclu
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Intrare dreaptă a cablului
  • Intrare laterală a cablului
Două presetupuri metalice alăturate.

Glande de cablu Hummel

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Contrapiuliță
  • În PA în conformitate cu UL 94 sau alamă nichelată
  • Forma de etanșare NBR / PA
  • Clasa de protecție IP68 - 10 bar / IP 69K în intervalul de strângere specificat
  • Temperatură de funcționare continuă -40 °C până la +100 °C
Mai multe conectori Binder în diverse variante pe fundal alb.

Conector de legare

  • 7/8", seria 820
  • M8-A, seria 768
  • M12-A, Seria 713
  • M12-D, seria 825
  • M12-X, seria 825
  • Cu inserție cu știft sau soclu
  • Standard de la 3 la 8 poli
Unealtă conectează două capete de cablu cu un conector.

Instrumente și accesorii

  • Diverse unelte manuale de sertizare
  • Clește pneumatic de sertizare Intercontec seria C
  • Instrument de sertizare pentru baterii Intercontec seria S și D
  • Inserții de poziționare
  • Inserții de sertizare
  • ibow® adaptoare unghiulare

Conectoare rotunde TE din stoc în Köln în 36h

Conector readycable pentru coș, conector rotund alb.

Mai multă securitate și siguranță pentru conectorii dvs. industriali cu ibow

Cum funcționează ibow

ibow - adaptoare unghiulare pentru conectori

  • Deflecție unghiulară definită
  • Unghi de rotație liber selectabil
  • Asamblare fără deschiderea conectorului
  • Poate fi montat ulterior sau livrat gata făcut ca readycable
  • Opțiune: Cod de culori sau cu inscripție

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță