ZLW: axă liniară pentru condiții extreme

Ax liniar cu cărucior și două unități de acționare.
  • Design 100 % fără lubrifiere cu rulmenți netezi
  • Montaj versatil și simplu
  • Lungime de cursă liber selectabilă
  • Plat și robust
  • Ușoare și rezistente la coroziune

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Date tehnice

Date tehniceZLW-1040-LT pentru aplicații de congelare profundă ZLW-1040-UW pentru utilizare sub apă
Greutate fără cursă [kg]11
Greutate 100 mm cursă [kg]0.140.14
Lungimea max. a cursei [mm]2,0001000
Transmisie [mm/U]7070
Profilul dinteluiAT5AT5
Material curea dințatăTPUKF2PU cu elemente de tensiune din oțel inoxidabil
Lățimea curelei dințate [mm]1616
Tensiunea curelei dințate [N]20050
Max. Sarcina radială [N]300100
Rulment de ghidareRulment cu bile reciRulmenți cu bile xiros®
Max. Viteză [m/s]51
Max. Deviația de poziție a glisierei, în funcție de sarcină [mm]±0.2 ± 0.5

Aplicație practică

Lanț portcablu și sistem de ghidare într-o instalație tehnică.

Desen tehnic

Desen tehnic al unei componente cu mai multe vederi și cote.
Desen tehnic al unei componente cu mai multe vederi și cote.
Desen tehnic al unui sistem de ridicare cu cote pentru cursă, dimensiuni și găuri.
Desen tehnic al unui sistem de ridicare cu cote pentru cursă, dimensiuni și găuri.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță