Role din plastic care nu necesită întreținere

Rulouri din materiale și culori diferite, în fața unui desen tehnic.

Datorită lubrifianților solizi încorporați, rolele noastre nu necesită nici măcar o picătură de ulei lubrifiant și funcționează 100%, fără lubrifiere .

Rolele de înaltă performanță igus sunt robuste și de până la șase ori mai rezistente la uzură decât omoloagele lor din plastic.

Economisirea la lubrifianți nu numai că protejează mediul, ci și bugetul dumneavoastră. Rolele igus sunt rezistente și fără mentenanță .

Unele produse din gama de role sunt în conformitate cu FDA și sunt ideale pentru industria alimentară și a băuturilor.

Prezentare generală a gamei de role iglidur

Role de ghidare în trei variante de material, cu mostre de profil asortate.

Role de ghidare cu caneluri în formă de L, U și V

Rolă knife-edge din material negru, cu orificiu central.

Role pentru conveioare pentru benzi transportoare

Rolă de ghidare iglidur J cu orificiu central și patru decupaje ranforsate.

Roți de patine din plastic

  • De șase ori mai rezistente la uzură decât roțile de patine standard comparabile, fabricate din POM
Scripete din plastic negru cu orificiu central.

Scripete din plastic

  • O durată de viață de patru ori mai mare decât cea a roților de transmisie standard din POM
Inel exterior de rulment iglidur P360B.

adaptor pentru role

  • Manta din plastic pentru rulmenți cu bile, cu o durată de viață de trei ori mai mare decât cea a rolelor din poliamidă

Trei clienți. Trei soluții. Trei voci puternice.

Bandă transportoare galbenă cu role pentru ghidarea materialului într-o mașină.
Cureaua este parțial acoperită și unsă. Deoarece plasticul special este insensibil, nu există uzură sau deteriorări cauzate de zgârieturi sau alte pierderi de calitate. Suprafețele sunt în stare perfectă.

Günter Keller

Manager produse sisteme speciale | Kohler Maschinenbau GmbH

Rulment glisant iglidur la marginea unei benzi transportoare în funcționare continuă.
Sistemele noastre sunt utilizate în întreaga lume și nu dau greș. rolele iglidur cu muchie de cuțit funcționează pur și simplu și nu prezintă aproape nicio uzură vizibilă. Acestea sunt, de asemenea, ușor de asamblat și îi scutesc pe clienții noștri de munca de întreținere care le consumă mult timp.

Jürgen Werner

Inginer de proiectare | Krones AG

Un deget indică o componentă portocalie dintr-o mașină de umplere a băuturilor.
Am contactat inițial diverși furnizori de plastic. Cu toate acestea, rezultatele nu au fost satisfăcătoare. Rolele sau axa rotativă s-au uzat și mai mult. Doar când am adus igus la bord ne-am apropiat treptat de rezolvarea problemei. [...] Acum nu mai avem plângeri, iar durata de viață a fost prelungită semnificativ.

Jürgen Steimmer

Manager de grup Tehnologie de etichetare | Krones AG

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Bucșa poate fi folosită ca rolă? Chiar e atât de ușor?

  • Alegeți cel mai mare diametru exterior posibil, cu cel mai mic diametru interior posibil.
  • Creșteți frecarea dintre diametrul exterior și suprafața de rulare.
  • Folosiți role cu adaptoare pentru role.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță