Sisteme de alimentare cu energie pentru ecluze și docuri

Poartă de ecluză cu structură de oțel și balustradă albastră la o lucrare hidrotehnică.
  • Întreținere redusă, ușor de inspectat și instalat
  • Rezistente la intemperii și fără coroziune
  • Economice, cu o durată lungă de viață

Produse durabile pentru încuietori și docuri

Lanț energetic P4.1 smart cu senzor și inel de semnal pentru monitorizarea stării.

Lanț energetic cu role

  • Durată de viață îndelungată datorită lagărelor de alunecare tribopolimerice care nu necesită întreținere în conexiunea dintre verigile lanțului
  • Distanțe lungi de deplasare de până la 800 m
  • Viteze de până la 5 m/s
  • Durată de viață de 10 ori mai lungă cu mai puțină forță de acționare
Jgheab de cabluri igus EKS-Rinne din aluminiu, în secțiune.

jgheab de ghidare

  • Disponibil în oțel inoxidabil (304)AISI 304 și (316)AISI 316L
  • Disponibil în aluminiu pentru rezistența la apa de mare conform EN6060 și reducerea greutății
  • Disponibil în jgheaburi din plastic rentabile și rezistente la coroziune
Sistem de ghidare a cablurilor igus EKS-FTA cu cabluri multi-axiale și picioare de montaj.

Extremitate mobilă plutitoare

  • Pentru egalizarea distanțelor lungi de deplasare
  • Mic, ușor și ieftin
  • Compatibil cu isense EC.P pentru monitorizarea inteligentă a stării lanțului electronic®
  • Poate fi utilizat cu diferite surse de energie

cablu pentru mișcare

  • Dezvoltat pentru utilizarea în e-chain®
  • Flexibil la temperaturi scăzute, rezistent la murdărie, noroi, ulei, UV și apă sărată
  • Potrivit pentru utilizare offshore cu "Aprobare DNV-GL"

Utilizat cu succes la clienții noștri

e-chain® peste 10 ani de funcționare continuă pe a doua cea mai mare ecluză maritimă din lume

Ecluze și docuri la apă, cu un port industrial în fundal.

Furnizare fiabilă de energie pentru ecluza dublă din Krammersluis

Poartă de ecluză cu pod și barcă în canalul portului.

Sisteme de lanțuri rezistente pentru ecluza din Nieuwdorp

Ecluză cu structură din oțel și bazin de apă.

Servicii

Trei ingineri discută un model tehnic la o masă de ședință.

Servicii de inginerie

Instalare de cabluri într-o unitate industrială, cu un lucrător care montează traseele.

Instalare și întreținere

Hală de producție mare, cu numeroase instalații automatizate și linii de transport la igus.

Teste

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță