Element de acționare liniar

Actuatoarele liniare reprezintă o îmbinare a motorului pas cu pas cu arbore gol, șurub cu bile și piuliță. Avantajul acestui tip este că poate absorbi forțe axiale mari pe care motoarele pas cu pas convenționale nu le pot susține. Un portofoliu mare de produse poate fi utilizat pentru șuruburi, care includ, de ex. filet cu pas rapid, șuruburi trapezoidale și metrice, precum și diverse metale. În plus, lungimea șurubului și piulița pentru șurub de acționare (piuliță pentru șurub de acționare cu flanșă) disponibile ca standard pot fi configurate. NEMA 11, 17 și 23 - dimensiunile flanșei de 28mm, 42mm și 56mm sunt disponibile în magazinul online. Opțional, un encoder poate fi adăugat la orice dimensiune de instalare.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!