Sisteme de control motoare drylin® E

Sisteme inovatoare de control al motoarelor pentru motoare pas cu pas EC/BLDC și DC

Modul de control igus D1/D2 cu interfețe și placă de circuit.

drylin® D1 și D2 - pentru motoare pas cu pas, EC/BLDC și DC

Unitate de control igus cu butoane și indicatoare pe partea frontală.

drylin® D3 - pentru motoare de curent continuu

  • Ușor de utilizat, rapid de conectat
  • Cărucioarele liniare, de exemplu, pot fi controlate direct de pe dispozitiv
  • Diferite viteze și moduri de abordare
  • Poate fi combinat cu comutatoare sau joystick
  • Rentabil
  • Imediat gata de utilizare
  • Solicitați extinderea funcțională
Mai multe controlere igus Digital Step Motor Driver D9 cu bloc de borne verde, alăturate.

drylin® D7, D8 și D9 pentru motoare pas cu pas

  • Nu sunt necesare cunoștințe de specialitate, software sau programare
  • Control prin intermediul interfeței standardizate ceas/direcție pe sisteme de control de nivel superior
  • Sunt posibile ajustări simple ale înălțimii sau mișcări ale sertarelor, precum și aplicații precise de tip pick & place
  • Exemplu de program pentru descărcare
Acționări pentru motoare CC D5 și D6 cu plăci de circuit și carcase negre.

drylin® D5, D6 pentru motoare de curent continuu

  • Gata pentru utilizare imediată. Nu este necesară parametrizarea sau programarea
  • Rotație stânga/dreapta prin intrare digitală
  • Viteze și accelerații prin semnal extern de intrare PWM
  • Disponibil cu și fără carcasă
  • Rentabil
  • Exemplu de program pentru descărcare

De ce sistemele de control al motoarelor drylin® E?

Livrare rapidă

Menținerea constantă a stocurilor mari

Durată lungă de viață a produsului

Gama de produse disponibilă pe termen lung

Livrare de la 1, fără comandă minimă.

Fără cantitate minimă de comandă

Testate 100%

Exemple de programe pentru sisteme de control al motoarelor

  • Descărcați programele cu programul sistemului de comandă/master & parametrizarea dryve
  • Reducerea timpului de integrare
  • Reducerea costurilor
  • Compatibil cu producătorii industriali (Siemens, Beckhoff, Wago etc.)
  • Compatibil cu computere convenționale cu o singură placă/placi de dezvoltare
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)

Exemple de aplicații cu sistemele igus de control al motoarelor

Poziționarea în laboratorul de aplicații laser

Sistem de poziționare drylin sub un cap de măsurare cu rulment de precizie.

Scaner cu raze X XXL

Instalație cu raze X pentru controlul calității produselor, într-o cameră de testare.

Mișcare lină în bancul de testare a senzorilor

Stand de testare pentru microelectronică, cu cap de testare a senzorului, drylin ZLW și e-chain de la igus.

Alte exemple de aplicații

Lagărele de alunecare în aplicații industriale pentru utilaje de construcții, turbine eoliene și producție.
Motor pas cu pas cu flanșă frontală și două conectori.

Drylin® E motoare electrice

Sursă de alimentare drylin E NDR-240-48 de la Mean Well, cu etichetă frontală albastră și carcasă metalică.

drylin® E unități de alimentare cu comutare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță