Produse igus fără PTFE

Produsele igus nu conțin PFAS

Cele mai importante fapte pe scurt

  • În funcție de conținutul de PTFE, produsele din plastic pot fi afectate de o posibilă interdicție a PFAS.
  • O gamă largă de materiale igus nu conțin PTFE și nu au fost detectate urme ale substanțelor PFAS critice în alte materiale igus*.
  • Dacă PTFE nu este interzis, materialele igus nu sunt, în general, afectate.

iglidur JPF este produsul anului 2025, cu produse din tehnologia rulmenților igus

Materiale igus fără PTFE și testate pentru PFAS dăunătoare

igumid materiale fără PTFE și testate pentru PFAS dăunătoare

Materiale xirodur fără PTFE și testate pentru PFAS dăunătoare

Rulmenți netezi fără PTFE testați pentru PFAS dăunătoare

Aflați mai multe

Tehnologie liniară fără PTFE testată pentru PFAS dăunătoare

Tehnologie liniară fără PTFE
Aflați mai multe

Cabluri chainflex fără PTFE de la igus

chainflex nu conține PTFE/PFAS
Aflați mai multe

Cu dezvoltare internă și laborator propriu de testare pentru alternative PTFE și PFAS

Dezvoltarea materialelor la igus
Dr-Ing. Magnus Orth, șeful departamentului de dezvoltare a materialelor și al centrului tehnic de la igus
Nu este ușor să găsiți materiale cu specificații similare. Cu toate acestea, am reușit.

Dr-Ing. Magnus Orth

Șef al Centrului tehnic și de dezvoltare a materialelor la igus

De la departamentul de dezvoltare: Progrese majore cu PFAS și PTFE

PFAS în centrul atenției: restricții planificate, provocări și soluții

Carte albă: concentrarea asupra PFAS

Ce sunt PFAS?

  • Non-polimeri: În subgrupul nepolimerilor, compușii acid perfluorooctanoic (PFOA) și acid perfluorooctanesulfonic (PFOS) sunt cei mai bine studiați. La fel ca mulți alți PFAS, acești doi compuși sunt, de asemenea, greu de descompus și sunt detectați în prezent în mediu, în lanțul alimentar și la om. PFOA și PFOS au un impact negativ dovedit asupra sănătății. Împreună cu PFHxs și PFNA, acestea reprezintă 90% din încărcătura actuală de PFAS.
  • Polimeri: Subgrupul de polimeri include fluoropolimerii. Fluoropolimerii constau dintr-un lanț de carbon cu atomi de fluor legați direct. Acest lucru le face atât de puternice încât nu se pot descompune în substanțe toxice. Singurul pericol este posibila utilizare de aditivi toxici în timpul producției sub formă de emulgatori. Fluoropolimerii sunt utilizați, de exemplu, în acoperiri, etanșări și izolarea cablurilor. Fluoropolimerii includ politetrafluoroetilena (PTFE) printre alte substanțe.

Clasificarea PFAS
Clasificarea PFAS

Care este situația juridică actuală cu privire la PFAS? (începând cu 20.04.2023)