Banner „242 motion plastics news” și o selecție de produse igus pentru toamna 2026.

Duceți automatizarea și aplicațiile dvs. în continuă evoluție la un nou nivel cu 242 de soluții inovatoare

Mai puține timp de nefunționare, mai multă eficiență și flexibilitate maximă cu noile noastre produse motion plastics – pentru aplicații care variază de la roboți și operațiuni pentru sarcini grele până la sisteme pentru camere curate


Produsele noastre de top: 12 din 242 de produse noi

Zona de testare pentru clienți RBTX, cu mai mulți roboți umanoizi și două persoane care discută.

Zonă de testare de mari dimensiuni pentru umanoizi: selectare, testare și integrare

e-tract DC ghidează cablurile în siguranță către un camion în zona de încărcare.

Economie de spațiu, siguranță și simplitate: noul sistem de organizare a cablurilor de încărcare suspendate

Ax cu curea dințată drylin ZLX, cu cărucior și unitate de acționare.

Axă liniară cu ghidaj protejat și mai puține reflexii ale luminii

Rulment hibrid cu inele din oțel inoxidabil, colivie din PEEK și bile ceramice.

Lagăr hibrid pentru performanțe maxime: inele din oțel inoxidabil cu bile din ceramică

Extensie DS8x4 pentru tije filetate, cu prezentarea dimensiunilor.

Adiție la gama de produse: Mai multă varietate pentru filete rotunde cu diametrul de 8 mm

Rulment sferic din metal și plastic pentru sarcini mari.

Lagăr cu calotă sferică, fără lubrifiere, destinat aplicațiilor de capacitate mare

Șurub de separare imprimat 3D pentru industria ambalajelor și a băuturilor.

Rezistent la uzură, ușor și economic: șurub de separare imprimat 3D

Geantă de măsurare cu inserții din spumă și componente igus, prezentată deschisă.

Soluție de diagnosticare mobilă: optimizarea mișcărilor robotului pe baza datelor

Rulment de schimb drylin W cu cărucior glisant liniar și manetă pentru o ghidare liniară.

Ghidaje liniare: poziționare sigură și delicată, chiar și la sarcini mari

Software-ul IRC v15 afișează un braț robotic pe ecranul unui laptop.

O singură platformă care le conectează pe toate – noua generație de sisteme de control pentru roboți

Rulment oscilant iglidur PRT-07 cu orificiu central și formă hexagonală.

Piulițele cu slot înlocuibile pentru lagărele inelului de rotație reduc efortul

Cablu CFCLEANEVO cu mențiuni pentru cameră curată, fără PTFE, 40 mm și garanție de protecție, 20 de milioane de curse duble.

Fiabilitate maximă cu cabluri fără PTFE pentru camere sterile


Automatizare cu componente igus în producție și logistică.

Automatizarea cu ajutorul motion plastics: Cost redus, evitarea timp de nefunționare și creșterea productivității

Noile noastre produse digitale

Configurator spherical ball pe un laptop, cu model 3D și listă de piese.

Obține-ți propria calotă sferică cu doar câteva clicuri – cu ajutorul configuratorului de calote sferice

Configurator RBTX pentru profile de aluminiu, cu laptop, cadru 3D și desen de profil.

Pur și simplu încărcați datele și veți primi profile din aluminiu personalizate

Produse noi la sediul dvs. sau la standul nostru virtual de expoziție

Camionul roadshow igus și standul popup la un târg, cu prezentări de produse și vizitatori.

Tur de prezentare și târg intern la fața locului

Stand de târg cu exponate și vitrine cu produse igus.

Târg virtual: igus motion plastics show