Bare de plastic

Peste 40 de materiale pentru aplicația dvs.

Materiale bară din plastic în diferite culori și forme, suprapuse.

Ce veți găsi pe această pagină

Servicii CNC pentru piese prelucrate fără lubrifiere

Selecție de semifabricate și piese CNC din plastic, în forme și culori diferite.

Gama noastră de bare din catalog

Barstock rotund cu săgeți de măsură pentru diametru și lungime.

Bare rotunde

Placă barstock cu linie de tăiere punctată.

Plăci

  • 1.000 x 610mm
  • 500 x 610mm
  • 500 x 300mm
Barstock tube cu săgeți pentru măsurarea lungimii.

Bare goale

Placă de barstock cu linii de cotă punctate.

Foi

Placă barstock cu linii de marcaj pentru puncte de tăiere sau secțiuni.

Fâșii pentru plăci

Profil din plastic albastru, cu dimensiuni indicate.

Profiluri personalizate

  • Profile rezistente la uzură realizate din materialele noastre iglidur®
  • Soluții speciale personalizate, adaptate la cerințele dumneavoastră
  • Profile de lanț personalizate
  • Fără lubrifiere și întreținere

Broșuri & cutie de probă

Cutie de mostre Halbzeuge cu clapete deschise și mostre de material.

Cutie de mostre pentru stocuri de bare

Broșură igus despre semifabricate, cu tipuri de produse și exemple de utilizare.

Broșură cu stocuri de bare

igus CNC Design Guide cu pagini deschise despre toleranțe și exemple de utilizare.

Ghid de proiectare CNC

De ce să folosiți bare din iglidur?

Căptușeala noastră tribotape

Protecție favorabilă asamblării pentru toate suprafețele

iglidur liner tribotape A160

Tribo-Tape A160 în rolă, cu bandă albastră.
  • Conform FDA
  • Coeficienți de frecare scăzuți
  • Rezistent la uzură
  • Ușor de tăiat la dimensiune

iglidur liner tribotape V400

Tribo-Tape rulată și desfășurată sub formă de bandă.
  • Extrem de rezistent la uzură
  • Foarte rezistent la medii
  • Rezistă până la +200°C pe termen lung
  • Ușor de tăiat la dimensiune

iglidur liner tribotape B160

Rolă Tribo-Tape cu bandă neagră înfășurată.
  • Coeficienți de frecare scăzuți
  • Rezistent la uzură
  • Ușor de tăiat la dimensiune

iglidur liner tribotape W160

Tribo-Tape W160 ca material alb la rolă.
  • Coeficienți de frecare scăzuți
  • Ușor de tăiat la dimensiune

Peste 250.000 de clienți din întreaga lume se bazează pe materialele iglidur

Doi bărbați stau lângă o mașină agricolă cu componente iglidur, în aer liber.

samo Maschinenbau GmbH

Prezentare generală a domeniilor cu aplicații igus în vehicule, mașini, echipamente sportive și instalații industriale.

... și multe alte povești de succes

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță