Tipuri de roboți pentru industrie

Robotul potrivit pentru fiecare scenariu de aplicare

Modul de articulație robotizată igus pentru o soluție compactă de automatizare.

Cobot

  • Capacitate de încărcare de până la 2,0 kg
  • Rază de acțiune de 664 mm
  • &, înșurubare, asamblare
Braț robotic WILCA DP, vedere laterală.

Robot cu braț articulat

  • Capacitate de încărcare de până la 3,0 kg
  • Rază de acțiune de 790 mm
  • &, manipulare, sudare
Cinematică portal cu ghidaje liniare și acționare cu șurub pentru o aplicație de automatizare.

Roboți liniari

  • Capacitate de încărcare de până la 10 kg
  • Repetabilitate ±0,5 mm
  • Paletizare, lipire și dozare, înșurubare
Robot delta într-un cadru de aluminiu.

Robot delta

  • Capacitate de încărcare de până la 5,0 kg
  • 60 de preluări/minut
  • Sortare, preluare de pe bandă transportoare, asigurarea calității
Robot SCARA cu braț vertical și prindere cu vacuum.

Robot SCARA

  • Capacitate de încărcare de până la 3,0 kg
  • Precizie de ±0,5 mm
  • Automatizare de laborator, pick- & -place
Șapte brațe robotizate cu șapte axe pe ghidaje liniare, în aranjament în trepte.

Axa a 7-a

  • Integrare simplă a aproape tuturor producătorilor
  • Suprafață de lucru de până la patru ori mai mare
  • Sistem conform CE
Robot RebelMove cu braț de prindere pe șasiu mobil.

Robotică mobilă

  • Capacitate de încărcare de 50 kg + greutate remorcabilă de până la 100 kg
  • Gestionare integrată a flotei
  • Integrare simplă
Selecție de senzori și module accesorii igus pentru sisteme de automatizare și monitorizare.

Accesorii pentru roboți

  • Alegeți dintre peste 150 de producători
  • Garanție de compatibilitate
  • % ul de 95% al tuturor soluțiilor sub 12.000 €
Mai multe unități de acționare modulare pentru robotică, cu flanșe rotunde și motoare.

Robotică modulară

  • Sisteme extensibile în mod flexibil
  • Soluții personalizate
  • Posibilități infinite de combinare

Domenii de aplicare pentru roboți - exemple practice

Studenții LCA de la igus stau lângă o celulă robotică cu braț robotic.

Robotică pentru universități/colegii

Capul de măsurare Tapofix verifică o piesă metalică într-o instalație de producție.

Robot de lipit

Robotul Delta Low-Cost Robotics îndepărtează buruienile fără substanțe chimice lângă o mașină agricolă.

Ierbicid

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță