Tije filetate de la dryspin® în 3 variante

Bară filetată dryspin cu profil de filet spiral.

Tijă filetată cu elice mare

  • Cu filet la dreapta, la stânga și invers
  • Oțel inoxidabil AISI 304 și aluminiu EN AW 6082
  • Diametru exterior de la 4 la 20 mm
  • Pas de la 2,4 la 100 mm
  • geometrie dryspin
Tijă filetată dryspin cu profil de filet elicoidal.

Tijă filetată trapezoidală

  • Cu filet la dreapta, la stânga și invers
  • Oțel inoxidabil, oțel C15, aluminiu EN AW 6082
  • Diametru exterior de la 6 la 50 mm
  • Pas de la 1,5 la 8 mm
  • Filete simple sau cu început multiplu
Ax filetat cu filet fin și uniform.

Tijă filetată metrică

  • Disponibilă cu filet la dreapta și la stânga
  • Oțel inoxidabil AISI 304
  • Diametru exterior de la 3 la 10 mm
  • Pas de la 0,5 la 1,5 mm
  • Filet standard sau cu pas fin

Ce este mai exact o tijă filetată?

Aveți nevoie de o tijă filetată configurată individual? Noi avem soluția.

Configurator dryspin pentru filet, cu alegere de filet trapezoidal, cu elice mare și metric, plus elemente de prelucrare.
  • Prelucrarea individuală a pinilor fără software CAD
  • Desen cotat 2D și fișier pas cu pas 3D, generate direct online
  • Calcularea imediată a prețului cu comandă online
Configuratorul dryspin afișează opțiuni pentru piulița culisantă, tipuri de filet și valori pentru sarcină și viteză.
  • Asistență în alegerea sistemului perfect de acționare cu șurub de avans pentru aplicația dvs.
  • Calcularea duratei de viață a configurației dorite
  • Descărcare PDF cu toate detaliile pentru aplicație

Tijă filetată cu filet abrupt

  • Durată de viață mai lungă datorită asimetriei filetului
  • Eficiență mai mare comparativ cu filetele trapezoidale convenționale
  • Nu se autoblochează

Tijă filetată cu filet trapezoidal

Tijă filetată cu filet metric

  • Disponibile în dimensiuni de filet de la M3 la M6
  • Disponibile de la filet standard la filet fin
  • Filetele fine nu sunt standard la noi, dar sunt desigur posibile la cerere

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță