Rulmenți cu bile cu inel de învârtire din plastic rezistenți și fără întreținere

Ce veți găsi pe această pagină:

O privire de ansamblu asupra rulmenților noștri cu inele de rotație

Rulment pivotant iglidur PRT-01-60 cu găuri pentru șuruburi.

Seria 01

Rulment rotativ iglidur PRT-02-20-AL cu șuruburi.

Seria 02

Rulment rotativ PRT-03-80 din iglidur, cu orificii.

Seria 03

Componentă igus circulară, cu găuri pentru o conexiune de lagăr sau rotire.

Seria 04

Rulment rotativ iglidur PRT-05-15-PC cu decupaje și orificiu central.

Seria 05

Pungă cu folie glisantă PRT pentru rulment de rotire cu folie iglidur.

Accesorii

Configurabil individual: Sistemul modular PRT-04

  • Personalizați rulmenții cu inele de învârtire pentru aplicația dvs. individuală
  • Diverse angrenaje externe și interne
  • Oprire unghiulară, mecanism de fixare și multe altele
  • Gata de instalare & ușor de instalat
  • 100% fără întreținere și fără lubrifiere
  • Opt dimensiuni

Proiecte speciale și piese de desen

Bucșe glisante iglidur în trei dimensiuni, cu măsura Ø 30 mm până la 2000 mm.

Avantajele rulmenților cu inel de rotație iglidur® PRT

Rulment rotativ iglidur PRT cu avantaj de cost și pictogramă pușculiță.

Rentabilitate

Rulment rotativ iglidur PRT fără lubrifiere, cu simboluri de avertizare.

Fără lubrifiere și întreținere

Cu până la 60% mai ușoară

Funcționare uscată silențioasă

Rezistent la substanțe chimice și medii

Rulment rotativ iglidur PRT cu lupă pe coroana dințată, testat.

Testat și dovedit

Exemple de aplicații - inele de rotație în viața reală

Energie solară eficientă pentru autocaravane

CityFreighter cu rulment pivotant igus PRT-04 și șurub trapezoidal pentru un tracker solar.

Suport TV cu rulmenți pentru inele de rotație iglidur® PRT

Modul manus cu săgeți pentru mișcare de rotire și ridicare.

Flipchart digital rotativ

Flipchartul arată i3 SOLUTIONS cu rulmentul rotativ PRT într-o sală de ședințe modernă.

Robot personal

Robotul personal EEVE pe iarbă, cu carcasă compactă și roți negre.

Cuțit pentru materiale izolante cu rulment inelar rotativ iglidur PRT d®

Sistem Roibot într-o hală, cu lanțuri portcablu și carcasă de mașină deschisă.

Robot pentru cafea

Braț robotizat servește băuturi lângă o mașină de cafea, în spatele unui geam.

Alte exemple de aplicații cu inele de rotire PRT d® e din iglidur

Piesă rotundă igus cu orificiu central și găuri pentru șuruburi.
Rulment rotativ PRT iglidur cu două inele, în vedere 360°.

Modele 3D interactive

Simbol de descărcare CAD cu dosar de descărcare și fișier CAD.

Fișiere CAD

Catalog interactiv de știri pe un laptop, cu teme igusblogs și lagăre alunecătoare, plus videoclipuri și casete de conținut.

Catalogul nostru de produse noi

Grafic de prezentare cu simbol PRT și tocă de absolvire.

Întrebări frecvente despre rulmenții cu inel de alunecare

Cuzineți iglidur de diferite dimensiuni cu lupă pe structura materialului.

Din ce sunt fabricate elementele de alunecare PRT?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță