Module liniare drylin SHTC Heavy Duty

Ghidaj SHTC pentru sarcini mari, cu greutate de 25.000 N și secțiuni ale profilelor de ghidare.
  • Pentru sarcini grele de până la 25.000N
  • Lungime maximă a cursei de 1.500 mm
  • Filet trapezoidal cu auto-blocare
  • Două dimensiuni de instalare

Dimensiunile seriei SHTC Heavy Duty

SHTC-40

  • Lungimea căruciorului: 70mm
  • Lungimea max. a cursei: 1,500mm
  • ø arbore: 40mm
  • Pentru sarcini de până la 16.000N

SHTC-50

  • Lungimea căruciorului: 80mm
  • Lungimea max. a cursei: 1,500mm
  • ø arbore: 50mm
  • Pentru sarcini de până la 25.000N
Simbol stop cu săgeată într-un cerc.

Blocare automată

Sarcini mari

Două săgeți în direcții opuse pe un cerc portocaliu.

Cu mai multe cărucioare

Alte produse și variante

Lagăr alunecător cu ax filetat într-un suport metalic.

Module liniare SHT din oțel inoxidabil

  • Rezistente la substanțe chimice
  • Extrem de robuste și rezistente la coroziune
  • Versiune disponibilă conform FDA
Masă în cruce cu ghidaje liniare și sanie centrală pentru poziționare precisă.

mese XY drylin

  • Precizie ridicată
  • 100% fără lubrifiere
  • Aliniere precisă datorită producției CNC
Motor pas cu pas cu placă frontală pătrată și conector de cablu conectat.

Motoare pas cu pas Drylin E

  • Motoare pas cu pas NEMA adecvate
  • Alte accesorii (inițiatoare, cabluri pentru motoare)
  • Complet asamblate

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță