Unități liniare drylin® gata de conectare

Unități liniare gata de conectare pentru motorul dvs. pas cu pas tip NEMA 23

  1. Motor pas cu pas (opțional)
  2. Flanșă și cuplaj motor
  3. Filet trapezoidal 10 x 2, 10 x 3 Filet abrupt 10 x 12, 10 x 50
  4. piulița șurubului de ghidare și rulmentul liniar fabricate din iglidur® J, fără lubrifiere
  5. Rulment cu bile
Actuatoare liniare cu componente numerotate, comparate.
Actuatoare liniare cu componente numerotate, comparate.

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Avantaje

  • Ax de acționare filetat montat cu rulment cu bile
  • Pas de 2 mm, 3 mm, 12 mm sau 50 mm pe revoluție
  • Design compact, greutate redusă, stabilitate ridicată
  • Disponibil gata de instalare cu flanșă motor și cuplaj
  • Opțional, cu rulmenți liniari reglabili și glisiere preîncărcate fără joc
  • În plus față de axul standard din dreapta, se poate utiliza și un ax din stânga sau invers
Desen tehnic al unui actuator liniar, cu vedere frontală și laterală și cote.
Desen tehnic al unui actuator liniar, cu vedere frontală și laterală și cote.
Actuator liniar cu cote și dimensiuni de conectare pentru lățime, înălțime și cursă.
Actuator liniar cu cote și dimensiuni de conectare pentru lățime, înălțime și cursă.
Acționare Turn-To-Fit cu cilindru și unealtă de montaj.

Informații suplimentare Motors:

Actuatoare DMX de diferite dimensiuni, vedere din față pe fundal gri.
Dimensiune NEMALățimea flanșei (b)Distanța dintre găuri (a)
82016
112823
143526
174231
2356.4047.14
348669.50

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță