Modul liniar SHT-FF cu eliberare rapidă

Poziționare rapidă, precisă

  • Versiune din aluminiu
  • Pentru ajustări rapide ale formatului
  • Frână autoblocantă inclusă
  • Lungimi de cursă liber selectabile
  • Recomandată numai pentru aplicații orizontale
  • Max. stat. Sarcina axială 200 N (poziție de instalare orizontală)
  • sarcină axială max. dyn. 50 N
Ghidaj liniar cu cărucior și șurub cu bile.

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

SHT-FF-08

  • Lungimea glisierei: 65 mm
  • Lungimea maximă a cursei: 300 mm
  • Diametrul arborelui: 8 mm
  • SHT-08: sarcină axială maximă: 50 N (poziție de montare orizontală)

SHT-FF-12

  • Lungimea glisierei: 85 mm
  • Lungimea maximă a cursei: 750 mm
  • Diametrul arborelui: 12 mm
  • SHT-12: sarcină axială maximă: 200 N (poziție de montare orizontală)

Modulul liniar deosebit de ușor cu eliberare rapidă

Unitate liniară cu cărucior și tije de ghidare.
  • Design deosebit de ușor
  • Lungimi de cursă liber selectabile
  • Recomandată numai pentru aplicații orizontale
  • Max. stat. Încărcare axială 200 N
  • Încărcare axială max. dyn. 50 N

Desene tehnice

Unitate liniară cu sanie, cote tehnice și vederi în secțiune.
Unitate liniară cu sanie, cote tehnice și vederi în secțiune.
Desen tehnic al unui modul liniar SHTP, cu dimensiuni și vedere a ansamblului.
Desen tehnic al unui modul liniar SHTP, cu dimensiuni și vedere a ansamblului.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță