chainflex case header cu lanțuri portcablu și marcaj de garanție de 4 ani.

Depozitare ordonată cu ajutorul chainflex CASE - ship 'n store de la igus:

Economisiți timp, materiale de ambalare și costuri!

Organizați-vă acum depozitarea cablurilor și economisiți pe sistemele de depozitare costisitoare și pe costurile de transport pentru cablurile dvs.


Toate avantajele dintr-o singură privire

chainflex CASE pentru livrare, depozitare, derulare și reordonare ușoară.

CASE-ul potrivit pentru fiecare cablu

chainflex CASE M

chainflex CASE M cu tambur de cablu în ambalaj de carton.

chainflex CASE S

Două ambalaje chainflex CASE S cu cablu pe cutii de carton.
chainflex CASE Mchainflex CASE S
• Potrivit în special pentru cabluri mai groase• Potrivit în special pentru cabluri mai scurte și mai subțiri
• Se pot crea locuri de depozitare individuale folosind mânerele de transport.• Dimensiuni reduse pentru o manipulare ușoară, chiar și în timpul călătoriilor
• Umplere maximă: 200 metri• Umplere maximă: 200 metri
• Stivuibile până la 3 cutii• Utilizați eficient spațiul de depozitare: două unități CASE S în locul unei unități CASE M
• Dimensiuni: 435 x 410 x 407 mm• Dimensiuni: 435 x 250 x 407 mm

Aveți deja un CASE chainflex? Apoi pur și simplu reumpleți-l!

CFCASE-Refill: cutia se deschide în sus, conținutul se înlocuiește și se închide la loc.

chainflex CASE M

chainflex CASE S

De ce ne recomandă clienții noștri!

Trei bărbați prezintă o cutie pe un cărucior, în hala de producție.

Cablu vândut la metru

Mai multe cabluri de comandă chainflex colorate, cu conductori și fire expuse.

Garanția chainflex®

Marcaj UL Verified cu codul B129699.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță