e-spool: tambur pentru cablu acționat cu arc, fără inel de alunecare

Tamburi cu cablu de primăvară e-spool fără inel de alunecare pentru aplicații telescopice, platforme

  • Toate într-un singur sistem: Diferite medii (electricitate, date, lichide) pot fi combinate într-un singur sistem
  • Economie de spațiu: Bobină de cablu cu acționare prin arc fără inel de alunecare
  • Instalare simplă: este posibilă adăugarea și înlocuirea ulterioară a cablurilor
  • Lungimi de extensie de până la 2 m și 14 m
  • Viteza maximă de extensie și tracțiune 1 m/s
  • Nici o tensiune de tracțiune asupra cablului
  • Utilizare variabilă - alimentarea cu energie este posibilă în toate direcțiile

FAQ - întrebări frecvente

  • e-spool flex și e-spool SPC cu extensie manuală atunci când un singur cablu trebuie să fie dirijat foarte lent sau manual.
  • Teatrul e-spool în aplicații aeriene în spații publice
  • Toate celelalte tamburi de cablu cu arc e-spool trebuie selectate în funcție de lungimea extensiei și volumul de umplere/diametrul cablului
  • e-spool flex cu 10.000 de mișcări
  • e-spool standard cu 70.000 de cicluri
  • e-spool HD cu 40.000 de cicluri
  • Theatre e-spool cu 40.000 de cicluri
  • Acolo unde este posibil, pentru cablurile neecranate ar trebui utilizate cabluri cu o înveliș exterior din TPE.
  • Cablurile ecranate ar trebui să fie alese din gama CFROBOT.
  • Toate cablurile trebuie să aibă un diametru exterior de < 17mm.
  • Se respectă razele maxime de îndoire de 44 mm pe raza interioară și 77 mm pe raza exterioară.
e-spool cu sistem de înfășurare a cablului și cablu de ieșire conectat.

e-spool flex

Sistem e-spool pentru ghidarea energiei, cu tambur compact și unitate de ghidare.

e-spool compact

Tambur de cablu igus e-spool cu cablu de alimentare înfășurat.

e-spool cu extragere manuală

e-spool cu sistem de ghidare a cablului pentru alimentarea cu energie în aplicații mobile.

e-spool standard

e-spool cu sistem de ghidare a cablului pentru alimentarea cu energie în aplicații mobile.

HD e-spool

e-spool cu tambur de cablu și sistem de ghidare pentru aplicații mobile.

e-spool power

e-spool theatre cu tambur de cablu negru-portocaliu pentru sisteme de ghidare a cablurilor.

Teatrul e-spool

e-spool® microfon stereo

e-spool® microfon stereo

Reguli de umplere pentru rolele de cablu cu arc e-spool®

Instrucțiuni de asamblare

Documentația și instrucțiunile de montaj pentru sistemul igus e-spool.

Documentație - Instrucțiuni de asamblare

  • Aplicații în aer liber
  • Aplicații e-spool® care sunt operate deasupra capului în spații publice (tribune, scene etc.)

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță