Lanțuri energetice, cabluri și tehnologie a rulmenților pentru industria semiconductorilor

Echipament de fabricație a semiconductorilor cu modul de proces închis și operator în costum pentru cameră curată.

Produse selectate pentru industria semiconductorilor

e-skin moale

Tuburi ondulate din două părți

  • Compatibile cu camerele curate în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Două părți, compuse din înveliș superior și inferior
  • Asamblare rapidă datorită funcției "zip"
  • Pentru aplicații rapide, scurte, fără suport
Sistem de lanț portcablu igus pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

Lanț electronic pentru dinamică ridicată

  • Compatibil cu camera curată în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Design optimizat fără abraziune măsurabilă
  • Funcționare deosebit de silențioasă
  • Părți laterale realizate din material ESD, care previne încărcarea statică
Cabluri CHAINFLEX CLEAN cu fundal decupat, patru variante și una cu canal de aer.

Cabluri în camere curate

  • Cu materiale de înveliș foarte rezistente la abraziune
  • Durată de viață garantată de 20 de milioane de curse cu o rază de 70 mm
  • Combinația de CFCLEAN și e-skin flat
Glisor liniar drylin T cu ghidare laterală și profil montat.

Ghidaje liniare cu funcționare uscată

  • Fără lubrifiere sau întreținere
  • Certificat pentru utilizarea în camere curate conform ISO clasele 6 până la 3
  • Funcționare deosebit de silențioasă
Componentă igus circulară, cu găuri pentru o conexiune de lagăr sau rotire.

Rulment cu inel de rotație pentru emisii minime de particule

  • Rulment inelar de orientare gata de instalare pentru funcționare uscată fără lubrifiere
  • Elemente glisante fără întreținere cu emisii reduse de particule
  • Inel realizat din aluminiu anodizat ușor
Rulment cu bile, cu inele albe din plastic și bile de oțel, decupat.

Rulmenți cu bile fără lubrifiere și fără întreținere

  • Rulmenți cu bile fabricați din materiale plastice de înaltă performanță pentru funcționare pe uscat cu frecare redusă
  • Cu aproximativ 50% mai rentabile și mai ușoare decât rulmenții cu bile convenționali din oțel inoxidabil

Exemple de aplicații ale clienților

Lanțuri disipative de energie ESD și rulmenți fără lubrifiere în testarea plăcilor cu circuite imprimate

Lanțul portcablu ghidează cablurile într-un tester Flying Probe de la SPEA.

Sistem liniar cu rulmenți cu aer pentru reglaje de înaltă precizie

e-skin flat ghidează cablurile într-o instalație automatizată.

Ghidaj de cablu în generatorul de modele de volum cu peste 31 de milioane de cicluri pe an

e-chain RBR de la igus ghidează cablurile curat și silențios într-o aplicație pentru camere curate.

Sistem de automatizare a semiconductorilor

Aparat de test pentru cameră curată, cu carcasă de protecție transparentă portocalie, pe un soclu.

Broșura produsului și informații suplimentare

Broșură cleanroom cu produse pentru aplicații în cameră curată și igus motion plastics.

Broșură cu produse pentru camere sterile

Cutie de mostre igus corner, prezentată din trei unghiuri.

Cutie de mostre XXL

Lanț portcablu ESD pentru camere curate, cu două lanțuri în fața unui fundal de plăci de circuite.

Informații despre ESD

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță