Colaj cu produse igus și sigla Hannover Messe pentru teaserul Storyblok HMI 2026.

Noutăți privind rulmenții cu bile din plastic

Rulment cu bile xiros cu colivie xirodur B180 și bile din oțel inoxidabil.

Rulment radial hibrid cu bile cu caneluri adânci

xiros Kugelrolle cu Hohlkugel.

Unitate de transfer cu bilă cu bilă goală

Rolă transportoare xirodur F182 pentru aplicații de transport.

Rulouri transportoare disipative, carbon

Rolă transportoare din oțel inoxidabil cu rulmenți xirodur F182 pentru tehnica de transport.

Rola de transport disipativă, oțel inoxidabil

Noutăți de la târgurile din toamna anului 2025

Rulment cu bile pentru camere curate

Rulment axial cu bile alb, în perspectivă.

Rulment axial cu cușcă

Rolă de susținere BBT-ES din ceramică.

Role transportoare cu rulment ceramic

Noutăți de la târgurile din primăvara anului 2025

Rulment cu bile ceramic, cu colivie metalică și bile vizibile.

Rulment cu bile ceramice

Unitate de transfer cu bile, cu bile de sprijin într-o carcasă circulară.

Unitate de transfer cu bile Saturn

Rolă sferică de transport într-o carcasă cilindrică neagră.

Unitate de transfer cu bile conductoare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță