Motoare electrice într-un banner cu livrare în 24 de ore.

motoare electrice drylin E

Gata pentru livrare în 24 de ore

Automatizare cu motoare pas cu pas, motoare de curent continuu și motoare EC/BLDC

Encoder rotativ cu arbore și două conexiuni, decupat.

Motoare pas cu pas

  • Puternici în 5 dimensiuni
  • Motoare cu conector metric sau fire torsadate
  • Siguranță cu encoder și frână
  • Cu arbore motor aplatizat (D-Cut) pentru o mai bună protecție împotriva rotirii
Motor electric compact cu carcasă metalică și arbore ieșit în afară.

Motoare cu curent continuu

  • Disponibile și cu carcasă de protecție
  • Cupluri de la 0,1 la 1,8 Nm
  • Viteze de până la 440 rpm
  • Cu arbore motor aplatizat (D-Cut) pentru o mai bună protecție împotriva rotirii
Servomotor MOT-EC-56-C-I-A-FRONT cu conector și racord de cablu.

Motoare EC/BLDC

  • Cu senzor Hall și encoder
  • Dimensiuni NEMA: 17, 23 și 34
  • Practic fără uzură
  • Viteze foarte mari
  • Mai rentabili decât servomotoarele convenționale
Motor pas cu pas compact cu flanșă frontală și conector plug-in.

Motoare pas cu pas cu șurub de avans

  • 3 dimensiuni cu cuplu de reținere 0,1-2 Nm
  • 7 tipuri de șuruburi cu pas de 0,8-50 mm
  • Piulițe pentru șuruburi melcate disponibile
  • Șurubul de avans poate fi atașat de ambele părți pentru motorul pas cu pas fără encoder
Motor electric cu flanșă și două conectori.

Motor pas cu pas cu protecție IP68 împotriva apei

  • Dimensiuni de instalare: NEMA23/dimensiune flanșă 56 mm
  • Clasă de protecție - carcasă motor: IP68 (10 m)
  • Cuplu de reținere: 1,30 Nm
  • Curent nominal: 4,20 A
  • Conectare motor: cutie de borne
Motorreductor compact cu carcasă metalică și cabluri conectate.

Motor cu curent continuu cu angrenaj melcat

  • Cu canelură
  • &, silențios, cu economie de spațiu
  • Cupluri de la 0,75 Nm la 2,00 Nm
  • Viteze de până la 350 rpm
  • Codificator de poziție inclus

De ce motoarele Drylin E?

Gata de expediere în 24 de ore

Menținerea constantă a stocurilor mari

Durată lungă de viață a produsului

Gama de produse disponibilă pe termen lung

Livrare de la 1, fără comandă minimă.

Fără cantitate minimă de comandă

Testate 100%

Căutator de produse drylin E

Motor și roți dințate ca simbol pentru căutarea produselor și consultanța de specialitate.

Pentru motoare electrice

Simbol cu roți dințate pentru tehnologia de acționare.

Pentru acționări liniare electrice

Pentru motoare cu șurub de plumb

Serviciul nostru oferă

Sisteme de control al motorului drylin E

  • Punere în funcțiune rapidă
  • Interfață de utilizare simplă și intuitivă
  • Compatibil cu sistemele de control industrial
  • Pentru toate axele liniare drylin
Informații despre sistemele de control al motoarelor

Programe de eșantionare drylin E

  • Descărcați programe cu parametrizare master/program de control d & are dryve
  • Compatibil cu producătorii industriali (Siemens, Beckhoff, Wago etc.)
  • Compatibil cu computerele cu o singură placă/plăcile de dezvoltare obișnuite
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
La programele de probă

Exemple de aplicații cu motoare igus

Poziționarea în laboratorul de aplicații laser

Sistem de poziționare drylin sub un cap de măsurare cu rulment de precizie.

Scaner cu raze X XXL

Instalație cu raze X pentru controlul calității produselor, într-o cameră de testare.

Tavan oglindă motorizat format din 120 de oglinzi

Vedere într-o expoziție modernă, cu tavan oglindit și iluminare albastră.

Mișcare lină în bancul de testare a senzorilor

Stand de testare pentru microelectronică, cu cap de testare a senzorului, drylin ZLW și e-chain de la igus.

Alte exemple de aplicații

Lagărele de alunecare în aplicații industriale pentru utilaje de construcții, turbine eoliene și producție.

Ați putea fi interesat și de

Două reductoare igus cu flanșă și arbore.

acționare cu motor drylin E

  • Cutie de viteze planetară pentru motoare pas cu pas igus NEMA 23 și 34
  • Cuplu motor crescut
  • Cuplu de reținere mai mare al frânei
  • Două dimensiuni de instalare
  • Rapoarte de reducere de 3 & 5 disponibile
Două jumătăți de cuplaj pentru un cuplaj de arbore, pe fundal alb.

cuplaje cu fălci Drylin E

  • Cu carcasă pătrată sau rotundă
  • 20 de versiuni în stoc
  • Amortizare a vibrațiilor &, conectabilă
  • Interval de temperatură de la -30 °C la +100 °C
Sursă de alimentare drylin E NDR-240-48 de la Mean Well, cu etichetă frontală albastră și carcasă metalică.

unități de alimentare cu comutare drylin E

  • 8 versiuni în magazinul online
  • Putere nominală de la 75 la 960 W
  • Gata de livrare în 24 de ore
  • Potrivite pentru comenzi de motoare igus
Colecție de cabluri motek cu patru cabluri de motor și conectori diferiți.

Cabluri pentru motoare drylin E

  • Lungimi de 3 m, 5 m, 10 m sau 20 m
  • Diverse materiale exterioare
  • Conectori drepți și unghiulari
  • Disponibile din stoc

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță