Cameră / video / viziune / tehnologie bus

Cablurile readycable® pentru tehnologie cameră / video / viziune / bus sunt cabluri speciale preasamblate pentru portcabluri. Cablurile de date sunt testate în portcabluri® la multe milioane de cicluri. Există cabluri FireWire, cabluri USB, cabluri Gig-E, cabluri de fibră optică cu index de grad și cabluri coaxiale din care să alegeți. Cablurile speciale au diverse aprobări și conformități: UL, CE, CSA sau Desina. Acest cablu flexibil este disponibil și într-o opțiune ignifugă și rezistentă la ulei. În funcție de tip, cablul special este rezistent la hidroliză și microbi și poate fi utilizat la viteze și accelerații mari.

  • Rezistente la ulei și rezistente
  • Raza de curbură minimă până la 12,5 x d
Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță