Modul liniar drylin® Seria SHT

Flexibil, versatil și robust

  • Design solid
  • Diferite materiale pentru arbore și ax
  • Accesorii manuale disponibile
  • Disponibil cu motor
  • Configurabil individual

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Dimensiunile de instalare ale seriei standard SHT

SHT-08/SHTC-08

  • Lungimi cărucior:
    • SHT: 65mm
    • SHTC: 35mm
  • Lungimea maximă a cursei: 300mm
  • Diametrul arborelui: 8mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Lungimi ale căruciorului:
    • SHT: 85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Lungimea maximă a cursei: 750mm
  • Diametrul arborelui: 10mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Lungimi cărucior:
    • SHT: 130mm
    • SHTC: 36mm
  • Lungimea maximă a cursei: 1,000mm
  • Diametrul arborelui: 20mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Lungimi cărucior:
    • SHT: 180mm
    • SHTC: 50mm
  • Lungimea maximă a cursei: 1500mm
  • Diametrul arborelui: 30mm

Opțiuni de configurare online

Simbol stop cu săgeată într-un cerc.

Cu mecanism de auto-blocare (SHT)

Cu pretensionare (SHT-PL)

Două săgeți în direcții opuse pe un cerc portocaliu.

Cu mai multe diapozitive (SHTC)

Cu filet abrupt (SHTS)

Ax cu rulment cu bile (SHT-BB)

Manual și electric

Opțiuni tehnice pentru seria SHT

Modul liniar cu preîncărcare

Materialele arborelui

Material pentru arbori drylin din metal.

Materiale și modele de șuruburi de ghidare

Trei tije filetate din gewindematerial pentru drylin.

Materiale pentru rulmenți

Patru materiale de alunecare drylin în culori diferite, ca probe cilindrice.

Alte produse și variante

Lagăr alunecător cu ax filetat într-un suport metalic.

Module liniare SHT din oțel inoxidabil

  • Rezistență chimică
  • Extrem de robuste și rezistente la coroziune
  • Sunt disponibile variante conforme cu FDA
Masă în cruce cu ghidaje liniare și sanie centrală pentru poziționare precisă.

masă XY drylin

  • Precizie ridicată
  • Complet autolubrifiantă
  • Aliniere precisă datorită fabricației CNC
Motor pas cu pas cu placă frontală pătrată și conector de cablu conectat.

Motoare pas cu pas Drylin E

  • Motoare pas cu pas NEMA adecvate
  • Alte accesorii (comutatoare de proximitate, cabluri pentru motoare)
  • Complet asamblate

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță