Două în una: axa cu curea cu dinți în tandem

Axa cu curea dințată tandem ZLWT
  • Adăugare la axa cu curea cu dinți în tandem dimensiune de instalare 10/20
  • Ax compact cu curea dințată în tandem cu două curele dințate într-o singură unitate
  • Două glisiere pot fi controlate sincron sau separat
  • Cu rulment de schimb Drylin® W pentru înlocuirea rapidă a rulmentului pe șină
  • Disponibil gata pentru conectare cu motoarele electrice igus® și unitatea de comandă a motorului D1

Servicii pentru produse

Catalog

Descărcați datele din catalog

Cerere de informații despre produs

Solicitați o ofertă

Configurator online

Configurator online gratuit

Avantajele axei cu curea dințată Two in One

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Ajustarea manuală sau automată a formatului

Numeroase posibilități

  • Două acționări manuale, de exemplu cu indicator de poziție și volan
  • O comandă manuală și una electrică
  • Două acționări electrice, de ex. cu motor pas cu pas
Reglarea formatului

Reglarea manuală a formatului

Reglarea manuală a formatului

Reglarea automată a formatului

Reglarea automată a formatului

Testarea în laborator a axului centurii cu dinți în tandem

  • Motor: motor de curent continuu și cutie de viteze igus® EC
  • sarcină: 1.500N
  • cursă: 1.500mm
  • Viteză: 0.3m/s
  • Specificația clientului: 400.000 de cicluri
  • Sfârșitul testului: 412,654 cicluri
  • Obiectiv atins: DA

Desen tehnic

Desen_tehnic_drylin_ZLWT.png

Mai multe informații

Motoare electrice

Sisteme de acționare electrică

Schimbarea blocurilor de pernă igus pentru axe liniare

Înlocuirea rulmenților carcasei

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță