Modificarea limbii :

Aplicațiile individuale pot fi realizate extrem de modular și eficient din punct de vedere al costurilor cu sistemul modular de cutii de viteze cu reductor uscat® Apiro. Aplicațiile posibile pot fi în industria ambalajelor, alimentară și medicală și multe altele, de ex.

Șabloane iDeas pentru replicare ușoară
Sistemul modular de cutii de viteze Apiro® este acum disponibil cu 20 de șabloane iDeas, facilitând construirea propriilor suprastructuri.
La cutia de viteze finalizată în trei pași
1. Selectați soluția de automatizare
2. Descărcați listele de piese și datele CAD
3. Pur și simplu replicați soluția de automatizare

1 Kit de construcție a cutiei de viteze pentru roboți pentru opt sisteme
Sistemul modular de cutii de viteze pentru roboți Apiro® (în greacă "infinit") este acum disponibil ca kit de pornire. Instrucțiunile vă ajută să vă asamblați propriul robot.

Versiunea standard printre cutiile de viteze Apiro: cutia de viteze cu știft de transmisie permite o conexiune de transmisie directă. Raporturile disponibile sunt: 4:1, 32:1, 64:1, opțional de asemenea: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
La magazin

Profilul multifuncțional poate fi utilizat pentru a realiza conexiuni în serie ale cutiilor de viteze, deoarece distanțele dintre elemente sau produse pot fi reglementate. Această combinație este adesea utilizată pentru aplicații din industria alimentară sau a ambalajelor.
La magazin

Cutiile de viteze conice sunt utilizate acolo unde mișcările și forțele trebuie transmise în unghi drept. Cu un raport 1:1, cuplurile transmise pot fi transmise aproape fără pierderi.
Către magazin

Cutia de viteze Apiro în HD previne contaminarea în timpul producției și permite curățarea simplă și sigură. Domenii de aplicare tipice: Industria alimentară, industria farmaceutică, etc.

Accesoriile drygear Apiro permit diverse opțiuni de instalare pentru mișcări verticale și orizontale axiale, precum și pentru stop-dogs de profil.
La magazin

Cu noua conexiune la tehnologia de acționare drylin și la tehnologia șurubului de ghidare dryspin, aveți acum și mai multă flexibilitate în realizarea sistemelor de automatizare individuale.

Performanță cu 40% mai bună datorită iglidur® A180
Durata de viață în cicluri: Angrenaj fără sfârșit Apiro realizat din iglidur® A180 pe aluminiu h.c.
i=32, 20RPM la 3,5Nm
Testarea continuă a calității în laboratorul nostru intern de testare - și pentru aplicațiile clienților Suntem, de asemenea, bucuroși să testăm aplicația dvs. pentru a evalua mai bine scenariile de aplicare.
1. Descrieți aplicația dvs. individuală Sistemul modular de cutii de viteze permite o gamă largă de aplicații de automatizare cu secvențe de mișcare simple și complexe.
2. Selectăm componentele optime pentru dumneavoastră Experții noștri vor găsi soluția ideală pentru dumneavoastră cu cât mai puține componente posibil.
3. Asamblare simplă Sistemul modular de cutii de viteze are un design modular, astfel încât pot fi implementate diferite cinematici prin simpla conectare a acestora

Această cutie de viteze este deosebit de potrivită pentru aplicațiile cu inele de rotație, deoarece poate fi utilizată, printre altele, ca axă de rotație. De exemplu, aceasta poate fi utilizată în automatizarea laboratoarelor.
La magazin

Cuplajul poate fi utilizat pentru atașarea diferitelor arbori cu un diametru maxim de 12 milimetri. Un exemplu de aplicare este adaptarea la axa liniară.
La magazin

Acționarea liniară permite diferite curse în cadrul aplicației. Elemente de cremalieră incluse. Configurabil în diferite lungimi, de exemplu pentru aplicații cu glisiere.
Disponibil opțional cu o cutie de viteze planetară integrată.
La magazin

Axa cantilever din sistemul modular de cutii de viteze Apiro® este acum disponibilă cu o axă cantilever dublă. Potrivit pentru acționare motorizată sau manuală. Modulele pot fi utilizate în serie sau în paralel, cu curse de la 60 la 1.050 mm.
La magazin
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h