Cablu chainflex CFAIR într-un tub de protecție albastru.

Furtunuri pneumatice pentru lanțuri energetice

Dispozitiv de test chainflex cu scală și cabluri într-un montaj de probă.

Transmiterea în siguranță a forțelor pneumatice: Furtunul de aer comprimat igus®

Ce trebuie să facă un furtun pneumatic?

  • etanșeitate
  • Rezistența la temperaturi ridicate, medii agresive și vibrații
  • Flexibilitate în direcția de îndoire
  • Rigiditatea transversală la curgerea fluidului
  • Rezistență la uleiuri și agenți de răcire
  • Flexibilitate în direcția de îndoire
  • Etanșeitate testată pe orice lungime
  • raza de îndoire sub sarcină dinamică: 10 x diametru
  • rezistent la abraziune
  • Grosime suficientă a peretelui pentru o rigiditate transversală optimă
  • Fabricat opțional din poliuteran sau polietilenă
  • Rezistență la presiune 10 bar (PE) sau 12 bar (PU)

Furtun de aer comprimat PE sau PU?

Exemple de aplicații pentru furtunul pneumatic igus®

  • module de preluare și plasare
  • stații de strunjire
  • Procesare ușoară (tăierea sau îndoirea materialelor cu pereți subțiri)
  • Inversori și glisoare
  • Deschiderea și închiderea dispozitivelor de protecție
  • Transmiterea generală a puterii în zone critice

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță