Componente curate, cu funcționare lină pentru tehnologia de imprimare

Tech up & Costuri reduse cu materiale plastice de mișcare pentru industria de imprimare

Avantajele produselor noastre

  • Fără lubrifiere, coroziune și întreținere pentru utilizare 24/7
  • Insensibile la pulberea presurizată și la praful de hârtie
  • Amortizare a vibrațiilor și funcționare silențioasă
  • Economie de spațiu și greutate
  • Disponibil din stoc
  • Rentabil
  • Sistem complet sau componente individuale de la dimensiunea lotului 1
  • Livrare rapidă și instalare ușoară
  • Durată de viață lungă și previzibilă
Sistem mare de tăiere și prelucrare într-o hală pentru bannere și materiale publicitare.

Produse de top pentru tehnologia de imprimare

Lanț portcablu igus E6 pe un ghidaj liniar.

Lanț energetic E6.1

  • Extrem de silențioase și cu vibrații reduse
  • Precizie și dinamică ridicate și constante
  • Interior neted, prietenos cu cablurile
Cablu CF9 cu manta deschisă și structură internă vizibilă.

Cablu de comandă Chainflex CF9

  • Pentru cele mai mari sarcini
  • Înveliș exterior TPE extrem de rezistent la îndoire
  • Garanție de 4 ani
Cărucior de ghidare DryLin-W cu două role și suport metalic.

Ghidaj liniar drylin W

  • Rigiditate ridicată
  • Insensibil la murdărie datorită funcționării uscate
  • Asamblare simplă, fără întreținere
Două rulmenți alunecători cilindrici iglidur G din plastic.

Rulment simplu iglidur G

  • Rezistență ridicată la uzură
  • Insensibil la praf și murdărie
  • Rentabil
Trei rulmenți cu bile xiros în alb, albastru și gri închis, alăturate.

Rulment cu bile din polimeri xiros

  • Cu până la 40% mai rentabile decât rulmenții metalici
  • 100% fără lubrifiere
  • Rezistent la temperaturi de la -40 la +80°C
Rulmenți articulați igubal KSTM și ESTM negri, cu inserții deschise la culoare.

Rulment sferic igubal

  • Cu până la 80% mai ușoare decât rulmenții metalici
  • Fricțiune redusă în funcționare uscată
  • Rezistent la praf și murdărie

Povești de succes

Tehnologia de acționare fără întreținere asigură poziționarea de lungă durată a capetelor de imprimare la Elried

drylin ZLW și drylin D1-Motorsteuerung într-o instalație de imprimare Elried etichetează un bloc de lemn.

Robotul de scris de mână funcționează precis, silențios și fără defecțiuni datorită componentelor dry-tech

Robot de scriere cu componente drylin scrie pe hârtie.

Precizie curată la mașinile de pliere cu componente de rulment fără lubrifiere

Unitate de mașină cu role, ghidaje și senzor într-un modul industrial.

Lanț energetic cu vibrații reduse pentru o calitate ridicată a imprimării la imprimantele de format mare

Imprimantă de format mare Vector 2008 pentru procesul de imprimare.

Ghidaje pentru cabluri pentru o alimentare fiabilă cu materiale pentru imprimantele de format mare

Sistem de alimentare cu material, cu stive de hârtie pe paleți, lângă o imprimantă de format mare.

Role transportoare cu rulmenți cu bile xiros, 100% fără lubrifianți

Transportor cu role roșii și simbol de avertizare pe o mașină.

Tehnologie fără întreținere a șuruburilor de ghidare în scanerele de cărți

Scaner de cărți cu două brațe de citire și suport de carte deschis.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță