Tehnologia șurubului de plumb Întrebări frecvente

Toate întrebările și răspunsurile despre tehnologia dryspin lead screw

Generalități

Piulițe pentru șuruburi de acționare

Șuruburi de acționare

Materiale

Toleranțe

Formule de calcul

Generalități

  • randament mai ridicat
  • Funcționare silențioasă și cu vibrații reduse
  • Durată de viață mai lungă cu 30% datorită asimetriei
  • Cu până la 25% mai puțină uzură
  • Eficiență mai mare

Piulițe cu șurub de plumb

Șuruburi de plumb

Materiale

MaterialMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Toleranțe

Formula de calcul

iglidur® materialrotativ pe termen lung
iglidur® J1.5
iglidur® W3001.0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501.3
Ciclul de funcționare ED Valoarea pvmax.[MPaxm/s]
100%0.08
50%0.2
10%0,4
DenumireSemnificație
FaxialForța axială
Pperm.Presiune maximă admisibilă pe suprafață 5N/mm2
Prealpresiunea de suprafață reală pentru dimensiunea selectată
Ae realSuprafața de sprijin efectivă a piuliței trapezoidale cu șurub de plumb selectată
PPas
d1Diametrul pasului
MtaCuplu de acționare [Nm] la conversia unei mișcări rotative într-o mișcare longitudinală
MteCuplu de acționare [Nm] la transformarea unei mișcări longitudinale într-o mișcare de rotație
vViteza suprafeței [m/s]
sCoeficient de avans [m/s]
nViteza de rotație [min-1
ηEficiență

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță