Laborator de testare Drylin cu standuri pentru sisteme de ghidare liniară și o linie de producție în fundal.

Laboratorul nostru de testare pentru tehnologia liniară Drylin

Ce se testează și cum?

Ce bancuri de testare sunt disponibile în laboratorul de testare a tehnologiei liniare?

Cursă lungă liniară

  • Test al ratei de uzură la pivotare
  • Sarcină de până la 200N
  • Viteza suprafeței de 0,01m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru posibil al arborelui de 10 mm
  • Lungimea cursei de 300mm
  • Teste posibile sub apă
Stand de test pentru un actuator cu cursă lungă, cu profile de aluminiu, cabluri și buton de oprire de urgență.
  • Coeficient de uzură și frecare în timpul mișcării liniare
  • Sarcină de până la 2.500N
  • Viteza suprafeței de 0,2 m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru posibil al arborelui de 20mm
  • Lungimea cursei de 200mm
Stand de testare pentru o axă liniară într-o cabină de protecție, cu control și senzori.

Tehnologie liniară sub apă

  • Testarea ratei de uzură a pivoților
  • Sarcină de până la 100N
  • Viteză de suprafață de 0,01m/s
  • Teste la temperatura camerei
  • Diametru posibil al arborelui de 10 mm
Stand de testare pentru tehnologie liniară sub apă, cu șine mobile și sistem de măsurare.

În ce instrument online intră datele de testare?

Date de test într-o interfață software pentru dimensionarea rulmenților și a arborilor.

Teste practice selectate din laboratorul de testare igus®

Noi vă testăm aplicația

Diferitele zone ale laboratorului de testare igus

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță