Materiale plastice de imprimare 3D rezistente la uzură pentru componente în aplicații în mișcare

Materiale de imprimare 3D igus: filament, pulbere SLS și rășină ca prezentare generală.

Pe această pagină veți găsi mai multe informații despre specificațiile materialelor noastre:

Materiale all-rounder

Imprimante 3D SLS într-o hală de producție, cu mai multe mașini și ecrane de control.
Grămadă de pulbere lângă o piuliță trapezoidală iglidur imprimată 3D.

iglidur i3 SLS pulbere

  • Cel mai bun vânzător în servicii de imprimare 3D
  • Rezistență ridicată la uzură și rezistență maximă
  • Proprietăți mecanice bune
  • Ideal pentru aplicații glisante și angrenaje
Grămadă de pulbere SLS cu piesă iglidur i230 pentru sinterizare laser selectivă.

iglidur i230 pulbere SLS

  • Cea mai mare rezistență la flexiune
  • Rezistent la temperaturi de până la +180°C
  • Fără PTFE
  • Disipative electrostatic (ESD)
Tribofilament iglidur i150 pe bobine de carton, negru și alb, pentru imprimare 3D.

iglidur i150 tribofilament

  • Filament bestseller
  • Ușor de procesat
  • Ideal pentru viteze reduse ale suprafeței
  • Compatibil cu alimentele în conformitate cu EU10/2011

Materiale rezistente la căldură

Imprimantă 3D cu ghidaje liniare și șuruburi rezistente la căldură, în carcasă.
  • Pentru a procesa filamente la temperaturi ridicate, aveți nevoie de o imprimantă 3D cu o temperatură a camerei de construcție de cel puțin 160°C.
  • Este deosebit de important să depozitați filamentele la temperaturi ridicate la adăpost de umiditate și să le uscați înainte de utilizare pentru a evita problemele de calitate nedorite.
Rolă transparentă cu tribofilament iglidur A350 pentru imprimare 3D.

iglidur A350 tribofilament

  • Rezistent la temperaturi de până la 180°C în funcționare continuă
  • Proprietăți ignifuge conform UL94-V0
  • Potrivit pentru autoclave și conform FDA
Tribofilament iglidur RW370, filament pentru imprimare 3D cu proprietate ignifugă, pe rolă.

iglidur RW370 tribofilament

  • Rezistent la temperaturi de până la 170°C în funcționare continuă
  • Proprietăți ignifuge conform UL94-V0 și DIN EN 45545
  • Cea mai mare rezistență a tuturor tribofilamentelor
Rolă transparentă cu tribofilament iglidur J260 pentru imprimare 3D.

iglidur J260 tribofilament

  • Rezistent la temperaturi de până la 120°C în funcționare continuă
  • Rezistență chimică
  • Coeficient de frecare foarte bun la sarcini mici și medii

Materiale care sunt adecvate pentru ESD

Grămadă de pulbere lângă o roată dințată imprimată 3D.

iglidur i8-ESD pulbere SLS

  • Rezistența de contact 104 până la 107ohmi x cm
  • Rezistență ridicată la UV
  • Poate fi prelucrat pe sisteme cu și fără laser CO2
Piuliță filetată cu flanșă iglidur i9-ESD în grămada de pulbere.

iglidur i9-ESD pulbere SLS

  • Rezistența de contact 106 până la 109 ohmi x cm
  • Previne curenții de interferență în părțile sub tensiune
  • Rigiditate mărită
Componentă ESD imprimată 3D, decupată, cu două găuri pe fundal portocaliu.

Componentă ESD gratuită, mostră

Trei bobine de filament iglidur i151 în culorile negru, alb și albastru pentru imprimare 3D.

iglidur i151 tribofilament

  • În conformitate cu reglementările FDA și UE 10/2011 specifice alimentelor
  • Detectabil optic datorită culorii sale albastre
  • Poate fi procesat cu orice imprimantă
Roată melcată în mormanul de pulbere.

iglidur i6 pulbere SLS

  • Compatibil cu alimentele în conformitate cu FDA
  • Detalii precise ale suprafeței
  • Ideal pentru roți fără sfârșit
Angrenaj melcat imprimat 3D, izolat pe fundal deschis.

Componentă de probă gratuită

Materiale pentru componente structurale și imprimare multi-material

Filament igumid P150 pe bobină pentru imprimare 3D multimaterial.

igumid P150 filament ranforsat cu fibre

  • Rezistență la flexiune 87MPa, modul de elasticitate 5GPa
  • Extrem de robust și rigid cu armătură din fibre
  • Nu este autolubrifiant, material structural pentru componente ușoare
Bobină transparentă cu filament igumid P190 pentru imprimare 3D.

igumid P190 filament ranforsat cu fibre

  • Rezistență la flexiune 237MPa, modul de flexiune 11.5GPa
  • Extrem de robust și rigid cu armătură din fibre
  • Nu este autolubrifiant, material structural pentru componente ușoare
Element de cuplare igus imprimat 3D, cu două bucșe albe.

Componentă de mostră gratuită din mai multe materiale

Rășină DLP și LCD

Resinul iglidur i4000 este turnat într-o imprimantă 3D și imprimă roți dințate.
Flacon cu rășină pentru imprimare 3D iglidur i2000-PR, negru.

rășină iglidur i2000

  • Rezistent la uzură și durabil: Durată de viață de 50 până la 80 de ori mai lungă decât a rășinilor tehnice standard
  • Fără PTFE
  • Culoare negru
Sticlă de rășină iglidur i3000-PR pentru imprimare 3D, cu etichetă portocalie.

rășină iglidur i3000

  • Extrem de rezistent la uzură: min. Durată de viață de 30 până la 60 de ori mai mare decât a rășinilor convenționale de imprimare 3D
  • Rezistență și rigiditate uriașe (rezistență la flexiune: 90MPa)
Sticlă de rășină pentru imprimare 3D iglidur i4000-PR, antracit, cu etichetă portocalie.

rășină iglidur i4000

  • În special pentru angrenaje precise
  • Durată de viață de până la 3,5 ori mai mare decât a rășinilor standard în testul cu unelte
  • Alungire la rupere de 13 ori mai mare decât i3000
  • Rezistență ridicată și rezistență bună la impact
iglidur i6000 și i6000-BLUE, rășină pentru imprimare 3D în sticle albă și albastră.

rășină iglidur i6000

  • Siguranță alimentară în conformitate cu UE 10/2011
  • Calitate ridicată a suprafeței (rugozitate Ra = 0,8µm; Rz = 4,2µm)
  • Fără PTFE
  • Disponibil în alb și albastru

Sfaturi pentru imprimarea 3D

Copertă de whitepaper cu o imprimantă 3D și titlu despre 24 de sfaturi pentru imprimarea 3D cu filament.

Profile de imprimare a filamentului

Filamente pentru imprimare 3D pe bobine de carton și piese imprimate din tribofilamente iglidur.

Teste

Roată dințată imprimată 3D, în test de uzură pe standul de încercare.

Servicii de tipărire 3D

Instrument online iglidur designer pe tabletă cu roată dințată și selecție de material pentru serviciul de imprimare 3D.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță