Drylin SLW Protect modul liniar

Cu un sistem de acționare cu șurub protejat și un design cu profil redus

  • Drylin® Șină cu profil W ca mecanism de protecție
  • Disponibil cu pasul 10x2, 10x12, 10x50
  • Tip plat
  • 3 lungimi de glisieră

Faceți clic pe săgeți pentru a mări

SLW-PT-1040

  • Lungimea max. a cursei: 750 mm
  • Arbore cu rulment glisant
  • lungime glisieră: 87 mm
  • capacitate de încărcare max. stat.
    • axială: 700 N
    • radială: 2,000 N

SLW-BB-PT-1040

  • Lungimea max. a cursei: 750 mm
  • ax cu rulmenți cu bile
  • lungime glisieră: 87 mm
  • capacitate de încărcare max. stat.
    • axială: 500 N
    • radială: 2,000 N

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Opțiuni tehnice pentru seria SLW

Materiale pentru șuruburile de ghidare

Trei tije filetate din gewindematerial pentru drylin.

Materiale pentru rulmenți

Patru materiale de alunecare drylin în culori diferite, ca probe cilindrice.

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Motor pas cu pas pentru un cursor drylin, cu conector plug-in.

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșă de prindere a arborelui pentru prinderea șurubului conducător la indicatorul de poziție
  • Fixează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Material: carcasă din polimer cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Clema de ax drylin cu pârghie.

Indicator digital de poziție

Indicator de poziție Drylin cu afișaj digital și buton rotativ.

roți de mână drylin

Roată de mână drylin pentru modul liniar, două vederi.

Video

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță