Componente ESD/ATEX fabricate din materiale rezistente la uzură

Componente conductive pentru protecția împotriva descărcărilor electrostatice și ATEX

alimentare cu energie pentru ESD și atmosfere potențial explozive

Lanțuri energetice din două părți realizate din polimeri ESD

Lanț energetic ESD cu scântei electrice vizibile.

Lanțuri energetice ESD cu bandă cu fermoar

  • Design asemănător unui fermoar pentru deschiderea și închiderea rapidă a capacelor
  • lanțurile electronice cu fermoar pot fi alungite și scurtate în orice punct
  • Pas mic pentru o funcționare silențioasă și lină
  • Accelerații mari: 100 m/s2 și mai mult
Lanț portcablu cu protecție ESD și o reprezentare a unei traiectorii ascendente.

Lanț energetic robotizat cu protecție ESD

  • Răsucire de aproximativ ±10° pe fiecare verigă a lanțului
  • Rezistență ridicată la tracțiune datorită articulației cu bilă și soclu
  • Opțiune cu tijă de fibră pentru control direcțional parțial și armare
  • Nu sunt necesare elemente de susținere suplimentare, de exemplu cabluri de oțel, suspensii cu arc
  • Sistemele opționale de retragere ghidează lanțul 3D e-chain® în siguranță, economisind spațiu pe brațul robotului și previn în mod fiabil formarea buclelor
  • TRC - sigur, închis și rezistent la învârtire
  • Exteriorul neted și robust evită agățările
Lanț portcablu cu arcuri electrice pe fundal deschis.

Mai multe lanțuri energetice cu protecție ESD

  • Produs standardizat igumid ESD: testat cu peste 10 milioane de cicluri pentru cele mai înalte cerințe
  • Dovedit de-a lungul anilor de utilizare în zone protejate împotriva exploziilor
  • Certificat în conformitate cu DIN 53482 și cu orientările privind electricitatea statică ZH1/200 ale Federației germane a instituțiilor de asigurare și prevenire a accidentelor legale.
Lanțurile port-cablu igus sunt ghidate într-un sistem industrial.

Rulmenți cu disipație electrostatică

Rulment cu flanșă

  • Compatibil ESD, rezistent la uzură și disipativ
  • Folosit pentru a preveni sarcinile electrostatice
  • De asemenea, pentru zone umede
  • Lubrifiere și fără întreținere
Bucșă de îmbinare ESD din plastic negru, cu funcție de descărcare la pământ.

Rulmenți cu bile antistatici

  • Antistatice
  • Funcționare lină
  • Absorbție redusă a umidității
  • Rezistent la murdărie
  • Material cușcă: Poliamidă (PA)
  • Material bilă: oțel inoxidabil
  • Material inel: xirodur F180
Rulment cu bile cu ilustrație de scântei electrice.

Unități de transfer cu bile cu conductivitate electrostatică

  • Disipative din punct de vedere electrostatic
  • Durată lungă de viață
  • Fără coroziune
  • Rezistent la uzură în medii cu praf și murdărie
  • Material bile: oțel inoxidabil
  • Material rolă: oțel inoxidabil
Rolă cu bilă din plastic negru, cu bilă metalică și simbol de descărcare statică.

Rulmenți cu inele de rotație compatibili ESD

  • Conform ESD
  • Complet fără întreținere
  • Plăcuțe de alunecare înlocuibile ușor de instalat
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Pentru sarcini mari și rigiditate ridicată
  • Corp din oțel inoxidabil
  • Elemente de alunecare înlocuibile, fără întreținere, fabricate din iglidur® F2
Rulment de rotație cu șuruburi și găuri de montaj.

parte specială cu specificație ESD

Componente de imprimare 3D cu proprietăți ESD

  • Disipație electrostatică (ESD)
  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistență excelentă la abraziune
  • Rigiditate crescută
  • Culoare: negru (continuu)
  • Gata de livrare în 1-3 zile
Componente de tipărire 3D cu proprietăți ESD

Bare din material antistatic

  • Folosit pentru a preveni sarcinile electrostatice
  • De asemenea, pentru zone umede
  • Lubrifiere și fără întreținere
Material rotund ESD cu suprafață conductivă și urme vizibile de descărcare.

Plastic ESD

iglidur® F2

  • Rezistivitatea de volum < 109 Ωcm, metoda de testare DIN IEC 93
  • rezistență de suprafață < 109 Ω, metoda de testare DIN 53482

xirodur F180

  • Rezistența specifică a volumului 1012 Ωcm
  • rezistență de suprafață 1012 Ω

xirodur F182

  • Rezistența specifică a volumului 104 Ωcm
  • rezistență de suprafață 104 Ω

iglidur F

  • Rezistivitatea volumului < 103 Ωcm, metoda de testare DIN IEC 93
  • rezistență de suprafață < 102 Ω, metoda de testare DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • rezistență de suprafață 3,6 x 107 Ω
  • Rezistivitatea de volum 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Rezistența specifică a volumului 1011 Ωcm
  • rezistență de suprafață 1011 Ω

Produsele igus® sunt certificate ATEX?

Unde sunt utilizate componentele ESD?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță