Modulul liniar din oțel inoxidabil din seria Drylin® SLW

Ideal pentru utilizare în condiții extreme

  • Industria alimentară
  • Industria ambalajelor
  • Industria chimică
Desen tehnic SLW-ES al unui modul liniar, cu mai multe vederi și cote.
Desen tehnic SLW-ES al unui modul liniar, cu mai multe vederi și cote.

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

SLW-ES-1040

  • lungime max. a cursei: 750 mm
  • arbore Ø: 10 mm
  • lungimea căruciorului: 100 mm
  • max. stat. Capacitatea de încărcare:
    • axială: 700 N
    • radială: 2800 N

SLW-ES-2080

  • lungime max. a cursei: 1000 mm
  • Ø arbore: 20 mm
  • lungime glisieră: 150 mm
  • max. stat. Capacitatea de încărcare:
    • axială: 1600 N
    • radială: 6400 N

Opțiuni tehnice pentru seria SLW-ES

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Motor pas cu pas pentru un cursor drylin, cu conector plug-in.

Materiale pentru rulmenți

Patru materiale de alunecare drylin în culori diferite, ca probe cilindrice.

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșă de prindere a arborelui pentru prinderea șurubului conducător la indicatorul de poziție
  • Fixează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Material: carcasă din polimer cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Clema de ax drylin cu pârghie.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță