Alimentare fiabilă cu energie și lagăre de alunecare fără întreținere pentru tehnologia scenei

Domenii de utilizare

Echipamente pentru scenă

Vedere tehnică 3D a unui teatru cu instalații pentru scenă, locuri și tavan.

Iluminat de scenă

Produse igus pentru tehnica de scenă: rulmenți, bucșe și lanț portcablu într-un ansamblu.
e-spool pentru microfon mono și stereo, cu Best of Show Award de la AV Technology la ISE 2026.

Microfon cu troliu și bobină electronică

  • Transmisie audio neîntreruptă fără inel de contact
  • Cablurile pot fi înlocuite cu ușurință
  • Instalare ușoară, cu economie de spațiu, nu este necesar un element portant suplimentar
  • Fără lucrări manuale la înălțime
  • Disponibil cu un cablu sau ca versiune stereo cu două cabluri pentru conectarea a două microfoane

Tambur de cablu pentru lanțuri electronice fără inel de alunecare

  • Ghidați medii diferite într-un singur sistem: electricitate... date... fibră optică...
  • Portcablul poate fi deviat pentru o varietate de utilizări
  • Silențiozitate și vibrații reduse
  • Adăugați sau înlocuiți cu ușurință cabluri
  • La cerere complet echipat cu cabluri si conectori
  • Fabricat conform standardului DIN EN 17206 și principiului DGUV 315-390

sisteme zig-zag

Zick Zack HMI news: sistem modular de ghidare a cablurilor cu elemente portocalii pe suporturi metalice.
  • Silențiozitate și vibrații reduse
  • Fără deformare la tracțiune a cablurilor
  • Adăugați sau înlocuiți cu ușurință cabluri
  • Ghidați medii diferite într-un singur sistem: electricitate... date... fibră optică...
  • Sunt posibile sisteme personalizate cu o deplasare de până la 40 m

Sistem complet standard

Sistem de ghidare a cablurilor low-cost zig-zag pentru aplicații industriale.

Versiuni low-cost fără cutie de ghidare

Cabluri pentru teatru și tehnologie scenică

  • Cabluri pentru spații mici de instalare, dezvoltate și testate pentru utilizarea în lanțurile noastre energetice
  • Fiabilitate prin durabilitate: Ne testăm produsele în laboratorul nostru intern de testare, astfel încât să vă puteți baza pe tehnologia dumneavoastră
  • Cabluri bus negre invizibile CFSPECIAL.381 ca CAT6, CAT7 și cablu cu 2 canale pentru aplicații de control DMV

Tehnologie liniară pentru glisiere pentru camere

  • Glisierele simple, acționate manual, pot fi asamblate individual din sistemul nostru liniar drylin W
  • În cazul în care sunt necesare automatizarea, controlul de la distanță și o precizie mai mare, oferim axe liniare cu transmisie prin curea dințată și motorul corespunzător cu sistem de control - ca o versiune avansată rentabilă sau profesională de înaltă calitate.
Pentru componentele noastre pentru glisiere pentru camere foto
Slider pentru cameră drylin cu ghidaj W, ax ZLW, motor DC și unitate de control D3 pentru tehnologie video.

Rulmenți cu inel de rotație PRT pentru mișcări de 360°

  • Elegant și discret: Black Edition din aluminiu, acoperit cu negru, cu elemente de alunecare universale negre din iglidur JB:
    Inel de rotire PRT-04 în negru
  • Versiune extralight low-cost: plastic solid, fabricat din cel puțin 97% regranulate:
Seria PRT-05, cost redus, fabricată din plastic solid
Două inele rotative negre igus PRT pentru stage technology.
Rulment PRT într-un corp de iluminat pentru tehnică de scenă.

Rulmenți cu flanșă auto-aliniabili

  • Vânzător de top: igubal KFSM rulment cu flanșă cu patru găuri cu carcasă divizată:
  • Ușor și rapid de asamblat
  • Bila sferică este fabricată din iglidur J, cu coeficienți de frecare scăzuți în funcționare uscată și o tendință extrem de scăzută de alunecare
Rulment cu flanșă cu patru orificii igubal KFSM
Carcasă de rulment igubal KFSM-GT cu inserție de alunecare din plastic.
Troliu pentru tehnologie de scenă cu conexiune portocalie pe un ghidaj de cabluri sau furtunuri.

Lagăr de alunecare din două componente pentru sarcini grele

  • Capacitate mare de încărcare mecanică cu uzură redusă
  • Rentabil cu turnare prin injecție
  • Funcționare uscată fără lubrifiere
Rulment de alunecare iglidur Q3E
Bucșă de alunecare iglidur Q3E din plastic negru.
Platformă elevatoare cu foarfecă și brațe încrucișate pentru scenă sau logistică.

Rulmenți simpli cu joc redus

  • Cu până la 40% mai rentabile decât rulmenții metalici comparabili
  • Aprox. 40% reducerea clearance-ului comparativ cu iglidur G
  • 100% lubrifiere și fără întreținere
Rulmenți iglidur G2
Bucșă glisantă iglidur G2 din plastic.
Vedere explodată a unui dispozitiv de intrare cu modul de buton și rotită.

Utilizare cu succes de către clienții noștri

Tehnologie de scenă cu upper machinery și grinzi de lumini la Royal Ballet and Opera din Londra.

25 de ani de servicii loiale pentru Royal Opera House din Londra

Aulă modernă cu tavan din lemn, fațadă din sticlă și vedere spre zona verde de afară.

Ghidarea cablurilor la instalația multimedia din sala GES-2

Tehnică de scenă cu diferite ghidaje și lanțuri portcablu igus în mai multe aplicații.

... și mai multe povești de succes


Testate la utilizare în laboratorul de testare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță