Cabluri sertizate potrivite pentru Jetter

Cabluri readycable® sertizat și echipat pentru Jetter, care sunt realizate special pentru utilizarea în portcabluri. Pentru a satisface cerințele impuse pentru calitate chiar și în aplicațiile de capacitate mare, igus® supune toate cablurile readycable® la un control de calitate minuțios și teste funcționale în laboratorul său de testare. Fie că sunt cabluri pentru motor, cabluri servo, cabluri de semnal sau cabluri de encoder – gama de produse readycable® acoperă o gamă largă de tipuri de cabluri sertizate conformându-se cu un număr mare de standarde de conformitate și aprobare. Toate produsele readycable® au garanție. Toate cablurile pot fi livrate la lungimi exacte fără suprataxe suplimentare și chiar și la cele mai scurte lungimi.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță