Modificarea limbii :
Acționările cu șurub de avans sunt elemente de mașini care transformă mișcarea rotativă în mișcare de translație. Acționările cu șurub de avans dryspin se bazează întotdeauna pe piulițe din plastic autolubrifiante și, prin urmare, permit o funcționare pe toată durata de viață fără lubrifiere externă.
Tehnologia acționărilor cu șurub de avans dryspin se bazează pe principiul tehnologiei liniare fără lubrifiere. Specificațiile și geometriile acționărilor cu șurub de avans, care sunt adaptate piuliței din plastic și șurubului de avans, precum și tehnologia unică dryspin garantează o durată de viață și o eficiență și mai lungi.

Platformă de siguranță
O soluție care oferă mai multă siguranță pentru lucrările la înălțime, pentru care se utilizează platforma de siguranță modulară SRU pentru depozite cu rafturi înalte pentru paleți Euro.

Barcă cu pânze de curse
O barcă cu pânze de curse care plutește deasupra suprafeței apei datorită profilelor speciale ale aripilor și conversiei presiunii apei.

Sistem de umplere a băuturilor
Küppersbusch GmbH produce sisteme personalizate de umplere a băuturilor cu tehnologie de rulmenți igus.

Simulator de zbor
Un joystick care asigură comenzi precise și sensibile într-un simulator de zbor.
Salt la aplicație
Piscină
Modificați adâncimea apei cu o simplă apăsare de buton: podele reglabile pentru piscine cu sistem integrat de contracurent sunt construite de Conmag Engineering GmbH.

Mașină de pliat și lipit
La proiectarea mașinilor de lipit cutii pliabile specifice clienților, producătorul de mașini speciale Bernhardt Maschinenbau se bazează pe rulmenți liniari fără lubrifiere și întreținere.

Mașină CNC seria M
Mașina de frezat CNC permite pasionaților și utilizatorilor industriali (cum ar fi proiectanții de prototipuri) să descopere o nouă libertate și să transforme desenele CAD în realitate.