PH1280 Tile Stinger

Mașină de drenare a câmpului

  • Ce era necesar: Un utilaj inovator pentru drenarea câmpurilor, care să poată manevra dale de drenaj din plastic pe șantier și să poată derula dale din plastic alături de echipamente de săpat șanțuri și arat
  • Cerințe: Absolut fără lubrifiere și întreținere, capacitatea de a rezista la medii fierbinți, umede și înghețate, dar și foarte murdare, durată lungă de viață, adaptabilitate la o gamă largă de temperaturi
  • Produse utilizate: șuruburi de ghidare cu elice mare dryspin® din oțel inoxidabil, piuliță șurub de ghidare cu elice mare dryspin®, motor de curent continuu drylin® E și cuplaj motor
  • Succes pentru client: PH1280 este un sistem care se montează pe un cuplaj în trei puncte și poate deplasa rulouri mari de folii de drenaj din plastic pe șantier, precum și derula foliile de plastic lângă mașinile de săpat șanțuri și pluguri. Acest dispozitiv constă într-o placă turnantă rotundă cu o coloană centrală și un cadru superior cu tijă de ghidare. Hypro a dezvoltat un cadru pliabil pentru tija de ghidare superioară care se retrage în coloana centrală. Acest cadru pliabil utilizează un șurub cu plumb de mare viteză igus și o piuliță cu șurub cu plumb pentru a realiza această soluție inovatoare, care economisește timp
Tractor cu utilaj pe o platformă acoperită de zăpadă.

Problema

Soluția

Un tractor tractează un utilaj agricol pe câmp.
Țeavă metalică pe două capre, într-un atelier.
Piesă de mașină cu un dispozitiv de măsurare introdus și o mână în atelier.
Țeavă metalică cu mai multe tije întinse în diagonală, într-un atelier.

Produse utilizate

Cilindru metalic canelat, decupat pe fundal alb.

dryspin® șurub de plumb cu elice mare

Piulițe dryspin din plastic, cu filet interior.

dryspin® piulițe cu șurub de plumb cu elice mare

Motorreductor decupat, cu arbore și carcasă metalică.

Drylin® E Motoare de curent continuu

Cuplaj de arbore drylin E COU-AR-K cu carcasă metalică și elemente roz.

drylin® E cuplaj motor

Axuri filetate igus dryspin cu elemente de piuliță și simbol de magazin.

Comandă online:

Configuratorul Dryspin afișează un ax filetat și bucșe de flanșă selectabile.

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Tehnologie cu filet dryspin, cu săgeată spre dreapta și simbol de reciclare.

Tehnologie în creștere și costuri în scădere:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță